(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナー

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】・デザイン面から快適な空間づくりをめざした新スタイルです。【用途】・は...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    配管用化粧カバー
  • 配管用化粧カバー 用途:
    室内用
  • 配管用化粧カバー 種類:
    ウォールカバー
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • A寸法(mm):
    80
  • B寸法(mm):
    67.5
  • C寸法(mm):
    147.5
  • D寸法(mm):
    210~266
  • E寸法(mm):
    73.5
  • 色:
    ホワイト
  • 仕様:
    適合製品:AC-67、75、100/WC-60N、65N、75N
  • F寸法(mm):
    85
  • 入数:
    1個
  • JANコード:
    4518301034038
  • トラスココード:
    761-4659
  • 質量(g):
    300

型番

MWS-75-L-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナー 外形図

※エアコンキャップなどを使用する場合の有効範囲は、壁端から25~255mm。

製品仕様

  • 適合製品:AC-67,75,100/WC-60N,65,65N,75N、その他:ツバ外径φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品

規格表

型番ABCDEF
MWS-75-L-W8067.5147.5210~26673.585

商品特長詳細

  • 付属のビス用化粧キャップを使って、ビス穴を目立たないように処理できます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MWS-75-L-W

1個

950( 1,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン面から快適な空間づくりをめざした新スタイルです。
【用途】
・はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し。

カタログ

 

MWS-75-L-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナーの型番MWS-75-L-Wのページです。
型番MWS-75-L-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナー

エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナー

    室内用TMシリーズ ジョイント

    室内用TMシリーズ ジョイント

      室内用TMシリーズ 立面内エルボ

      室内用TMシリーズ 立面内エルボ

        室内用TMシリーズ ウォールカバー

        室内用TMシリーズ ウォールカバー

          エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー

          エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー

            エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

            エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー後付用

              エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

              エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                室内用TMシリーズ 平面エルボ

                室内用TMシリーズ 平面エルボ

                  エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

                  エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー

                    エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ シーリングキャップ

                    エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ シーリングキャップ

                      室内用TMシリーズ シーリングキャップ

                      室内用TMシリーズ シーリングキャップ

                        エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ

                        エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ひねり90°エルボ

                          エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトミニコーナー

                          エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトミニコーナー

                            メーカー 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 950円 345円 812円 924円 1,055円 815円 795円 812円 818円 791円 1,037円 883円 569円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   3日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室内用 室内用 室内用 室内用 室内用 室外用 室内用 室内用 室外用 室内用 室内用 室内用 室内用
                            配管用化粧カバー 種類 ウォールカバー ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ウォールカバー 段差カバー・端末カバー ウォールカバー ウォールカバー コーナー・エルボ ウォールカバー 配管化粧カバー用関連部材 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ コーナー・エルボ
                            材質 ポリ塩化ビニール(PVC) - - - ABS樹脂 ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) - ポリ塩化ビニール(PVC) ABS樹脂 - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC)
                            A寸法(mm) 80 - - - 80 - 80 - - 80 - 154 80

                            エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました