(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコン用部材 スリムダクトMD(室内用)

エアコン用部材 スリムダクトMD(室内用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,239円
税込単価
2,463円

【特長】・デザイン面から快適な空間づくりをめざした新スタイルです。【用途】・室...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    配管用化粧カバー
  • 配管用化粧カバー 用途:
    室内用
  • 配管用化粧カバー 種類:
    ダクト
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • A寸法(mm):
    75
  • B寸法(mm):
    65
  • 色:
    ホワイト
  • 入数:
    1本
  • JANコード:
    4518301033796
  • トラスココード:
    761-4535
  • 質量(g):
    1600

型番

MD-751-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトMD(室内用) 外形図

規格表

型番色調AB
MD-751-Wネオホワイト7565

注意・禁止事項

  • 気温が低いときはダクトが割れやすいため、ダクトを温めてからゆっくり切断してください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MD-751-W

1個

2,239( 2,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン面から快適な空間づくりをめざした新スタイルです。
【用途】
・室内用配管化粧カバー。

カタログ

 

MD-751-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトMD(室内用)の型番MD-751-Wのページです。
型番MD-751-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコン用部材 スリムダクトMD(室内用)

エアコン用部材 スリムダクトMD(室内用)

    室内用TMシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

    室内用TMシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー

      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ フリーコーナー

        因幡電工 継手付き断熱ドレンホース ホース長A700 適合管径20A

        因幡電工 継手付き断熱ドレンホース ホース長A700 適合管径20A

          エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトコーナー90°

          エアコン用部材“スリムダクトMDシリーズ” 立面アウトコーナー90°

            [EA475SC,SC-10用] 替刃

            [EA475SC,SC-10用] 替刃

              標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト

              標準仕様TLシリーズ フレキシブルダクト

                HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

                HIグレード仕様TDシリーズ フレキシブルダクト(フリー)

                  室内用TMシリーズ 平面エルボ

                  室内用TMシリーズ 平面エルボ

                    室内用TMシリーズ 立面外エルボ

                    室内用TMシリーズ 立面外エルボ

                      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナー

                      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ スライド式ウォールコーナー

                        エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー

                        エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 立面スライドコーナー

                          エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー2m

                          エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナー2m

                            メーカー 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 エスコ オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 2,239円 1,260円 893円 2,477円 615円 480円 777円 1,551円 812円 812円 950円 1,055円 1,139円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   5日目   5日目   3日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー ドレン配管用部材 配管用化粧カバー - 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室内用 室内用 室内用 - 室内用 - 室外用 室外用 室内用 室内用 室内用 室内用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 ダクト ダクト フリーコーナー - コーナー・エルボ - フリーコーナー フリーコーナー コーナー・エルボ コーナー・エルボ ウォールカバー 段差カバー・端末カバー フリーコーナー
                            材質 ポリ塩化ビニール(PVC) - PE+EVA - ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - ポリ塩化ビニール(PVC) ABS樹脂 ポリエチレン(PE)
                            A寸法(mm) 75 - 75 - 80 - - - - - 80 80 68

                            エアコン用部材 スリムダクトMD(室内用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました