(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SIF-77-B
エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 段差継手 ツギテ

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 段差継手 SIF-77-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,111円
税込単価
1,222円

【特長】・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリード...

詳細情報を確認する

型番

SIF-77-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SIF-77-B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 段差継手:関連画像

型番リスト

型番
A寸法(mm)
B寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SIF-77-B

83
69
ブラウン
4518301017710
761-5311
230

1個

1,111( 1,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリーズです

【用途】
・幕板(段差50mm以下)越え用

SIF-77-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 段差継手の型番SIF-77-Bのページです。
型番SIF-77-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 段差継手

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 段差継手

    エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ 段差継手

    エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ 段差継手

      エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー換気エアコン用

      エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナー換気エアコン用

        標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

        標準仕様TLシリーズ 段付ジョイント

          エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 異径アダプタ

          エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 異径アダプタ

            HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

            HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボ45°

              HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

              HIグレード仕様TDシリーズ 異径ジョイント

                エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” スリムコーナー立面45°

                エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” スリムコーナー立面45°

                  エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                  エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                    エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー換気エアコン用

                    エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー換気エアコン用

                      エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 異径ジョイント

                      エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 異径ジョイント

                        HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                        HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

                          エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー

                          エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ウォールコーナー

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業
                            通常価格 1,111円 538円 1,039円 863円 3,484円 713円 1,427円 737円 809円 656円 5,213円 713円 486円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   3日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 段差カバー・端末カバー 段差カバー・端末カバー ウォールカバー ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ウォールカバー ウォールカバー ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ウォールカバー
                            材質 ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) PVC+ABS(格子部) - ポリ塩化ビニール(PVC) - - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) PVC+ABS(格子部) - - ポリ塩化ビニール(PVC)
                            入数 1個 1個 1個 - 1個 - - 1個 1個 1個 1個 - 1個

                            エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 段差継手のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            一般家屋の屋外配管保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/02
                            しっかりした作りで、容易に設置できました。壁面からの控え高も十分に確保されているので、幅広く使用できると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SIF-100-I
                            SIF-77-I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            A寸法
                            (mm)
                            B寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            2,966円

                            ( 3,263円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10874アイボリー4518301017796761-5302250

                            1,401円

                            ( 1,541円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8369アイボリー4518301017697761-5329230

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました