(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 分岐ジョイント

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 分岐ジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,317円
税込単価
1,449円

【特長】・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリード...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    配管用化粧カバー
  • 配管用化粧カバー 用途:
    室外用
  • 配管用化粧カバー 種類:
    ジョイント・アダプタ
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • A寸法(mm):
    109
  • B寸法(mm):
    75
  • C寸法(mm):
    148
  • D寸法(mm):
    70
  • E寸法(mm):
    88
  • 色:
    アイボリー
  • 仕様:
    適合配管:PC-2320(6.35×9.52)×2組
  • 入数:
    1個
  • JANコード:
    4518301012562
  • トラスココード:
    761-5361
  • 質量(g):
    225

型番

SJA-100-I 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 分岐ジョイント:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJA-100-I

1個

1,317( 1,449円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリーズです

【用途】
・壁面取り出し用

SJA-100-Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 分岐ジョイントの型番SJA-100-Iのページです。
型番SJA-100-Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 分岐ジョイント

エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 分岐ジョイント

    HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

    HIグレード仕様TDシリーズ 背面分岐ジョイント

      エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 端末カバー

      エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 端末カバー

        エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” コーナー立面45°

        エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” コーナー立面45°

          エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ 端末カバーSE

          エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ 端末カバーSE

            エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント

            エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント

              エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” ひねり90°エルボ

              エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” ひねり90°エルボ

                エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ T型ジョイント

                エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ T型ジョイント

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー

                  室内用TMシリーズ ウォールカバー

                    エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 端末カバーSEN

                    エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 端末カバーSEN

                      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                      エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ ウォールコーナーエアコンキャップ用

                        エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ジョイント

                        エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ジョイント

                          エアコン用部材"スリムダクトLDシリーズ" ウォールコーナー後付用

                          エアコン用部材"スリムダクトLDシリーズ" ウォールコーナー後付用

                            メーカー 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 1,317円 1,427円 282円 398円 295円 375円 650円 1,961円 924円 922円 795円 154円 401円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室内用 室外用 室内用 室外用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 ジョイント・アダプタ ジョイント・アダプタ 段差カバー・端末カバー コーナー・エルボ 段差カバー・端末カバー ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ ウォールカバー 段差カバー・端末カバー ウォールカバー ジョイント・アダプタ ウォールカバー
                            材質 ポリ塩化ビニール(PVC) - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC)
                            A寸法(mm) 109 - - - 53 85 - - - 56 80 - -

                            エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 分岐ジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました