(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SJ-77-B
エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント ツギテ

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント SJ-77-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
633円
税込単価
696円

【特長】・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリード...

詳細情報を確認する

型番

SJ-77-B 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SJ-77-Bの仕様・寸法情報

分類配管用化粧カバー配管用化粧カバー 用途室外用
配管用化粧カバー 種類ジョイント・アダプタ材質ポリ塩化ビニール(PVC)
A寸法(mm)85B寸法(mm)67
C寸法(mm)50ブラウン
入数1個JANコード4518301012289
トラスココード761-5345質量(g)65

商品情報

外形図

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント 外形図

規格表

型番ABC
SJ-77856750

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-77-B

ブラウン
4518301012289
761-5345
65

1個

633( 696円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた基本性能と多彩なバリエーションでエアコン配管化粧カバーをリードするスリムダクトSDシリーズです。
【用途】
・直線継手。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイントの型番SJ-77-Bのページです。
型番SJ-77-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント

エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイント

    エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” コーナー立面90°

    エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” コーナー立面90°

      エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ジョイント

      エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ ジョイント

        エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” ミニスリムコーナー立面90°

        エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” ミニスリムコーナー立面90°

          エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 端末カバー

          エアコン用部材“スリムダクトLDシリーズ” 端末カバー

            HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

            HIグレード仕様TDシリーズ 立面エルボミニ

              標準仕様TLシリーズ シーリングキャップ

              標準仕様TLシリーズ シーリングキャップ

                エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムコーナー立面90°

                エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムコーナー立面90°

                  標準仕様TLシリーズ 立面エルボ

                  標準仕様TLシリーズ 立面エルボ

                    標準仕様TLシリーズ ジョイント

                    標準仕様TLシリーズ ジョイント

                      エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ コーナー平面90°

                      エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ コーナー平面90°

                        エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” スリムコーナー平面45°

                        エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” スリムコーナー平面45°

                          エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 異径ジョイント

                          エアコン用部材“スリムダクトSDシリーズ” 異径ジョイント

                            メーカー 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 オーケー器材 オーケー器材 因幡電機産業 因幡電機産業 因幡電機産業
                            通常価格 375円 453円 154円 859円 282円 713円 785円 846円 665円 266円 453円 694円 1,317円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   3日目   5日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目  
                            分類 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー
                            配管用化粧カバー 用途 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用 室外用
                            配管用化粧カバー 種類 ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ 段差カバー・端末カバー コーナー・エルボ 配管化粧カバー用関連部材 コーナー・エルボ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ コーナー・エルボ コーナー・エルボ ジョイント・アダプタ
                            材質 ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) - - ポリ塩化ビニール(PVC) - - ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC) ポリ塩化ビニール(PVC)
                            A寸法(mm) 85 - - 82 - - - 81 - - - - 66

                            エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ スリムジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SJ-77-I
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            375円

                            ( 413円 )
                            1個 -

                            1日目

                            アイボリー4518301012265761-535372
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト