(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M8アルミフレーム(重荷重用)40×80

M8アルミフレーム(重荷重用)40×80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,069円 ~ 24,397円
税込価格
3,376円 ~ 26,837円

40mm・80mmのアルミフレームです。●重荷重用の構造物。●マシン、コンベヤ...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    40
  • フレーム形状:
    長方形
  • フレーム溝数:
    2列溝×1列溝
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 表面面取り加工:
    なし
  • 断面積(mm):
    951.0mm2
  • ボルトサイズ(mm):
    8
  • 高さ(mm):
    80
  • 数量(本):
    1

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

M8アルミフレーム(重荷重用)40×80:関連画像

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
4560141560550
177-6941
3.38

1個

11,521( 12,673円 )

1日目

1500
4560141560567
177-6959
4.23

1個

14,616( 16,078円 )

1日目

1800
4560141560574
177-6967
5.08

1個

16,730( 18,403円 )

1日目

2100
4560141560581
177-6975
5.92

1個

22,335( 24,569円 )

1日目

2400
4560141560598
177-6983
6.77

1個

24,397( 26,837円 )

1日目

300
4560141560604
177-6908
0.85

1個

3,069( 3,376円 )

1日目

450
4560141560611
177-6916
1.27

1個

4,798( 5,278円 )

1日目

600
4560141560628
177-6924
1.69

1個

5,998( 6,598円 )

1日目

900
4560141560635
177-6932
2.54

1個

8,399( 9,239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

40mm・80mmのアルミフレームです。●重荷重用の構造物。●マシン、コンベヤなどのフレーム。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M8アルミフレーム(重荷重用)40×80

M8アルミフレーム(重荷重用)40×80

    M8アルミフレーム(重荷重用)40×40

    M8アルミフレーム(重荷重用)40×40

      中・重構造用フレーム 48Mフレーム

      中・重構造用フレーム 48Mフレーム

        中・重構造用フレーム 412フレーム

        中・重構造用フレーム 412フレーム

          アルミフレーム 8シリーズ R形状 40×40mm

          アルミフレーム 8シリーズ R形状 40×40mm

            アルミフレーム 8シリーズ L字形状 80×80×40mm

            アルミフレーム 8シリーズ L字形状 80×80×40mm

              Line8 ストラットプロファイル 軽量型  80X80 SPL

              Line8 ストラットプロファイル 軽量型 80X80 SPL

                中・重構造用フレーム 44M型

                中・重構造用フレーム 44M型

                  アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 2面溝

                  アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 2面溝

                    アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 2面溝(対向)

                    アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 2面溝(対向)

                      アルミフレーム 8シリーズ R形状 80×80×40mm

                      アルミフレーム 8シリーズ R形状 80×80×40mm

                        アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 3面溝

                        アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 3面溝

                          アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝

                          アルミフレーム 8シリーズ 長方形 40×80mm 2列溝 4面溝

                            メーカー ヤマト ヤマト レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 3,069円 2,160円 - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
                            フレーム形状 長方形 正方形 長方形 長方形 R形状 L形状 L形状 正方形 長方形 長方形 L・R形状 長方形 長方形
                            フレーム溝数 2列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×3列溝 1列溝×3列溝 - - - 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 - 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝
                            表面処理 アルマイト アルマイト - 白アルマイト 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト - 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 白アルマイト処理 -
                            溝面種類 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 - - - 4面溝 2面溝 2面溝(対向) - 3面溝 4面溝

                            M8アルミフレーム(重荷重用)40×80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました