(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミフレーム(M6・中荷重用)30×60

アルミフレーム(M6・中荷重用)30×60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,705円 ~ 13,238円
税込価格
1,876円 ~ 14,562円

●中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。●防音カバー。●マシン液晶洗浄装置など...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    30
  • フレーム形状:
    長方形
  • フレーム溝数:
    2列溝×1列溝
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 表面面取り加工:
    なし
  • 断面積(mm):
    708.40mm2
  • ボルトサイズ(mm):
    6
  • 高さ(mm):
    60
  • 数量(本):
    1

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

アルミフレーム(M6・中荷重用)30×60:関連画像

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
4560141560284
177-6673
2.26

1個

6,484( 7,132円 )

1日目

1500
4560141560291
177-6681
2.82

1個

8,414( 9,255円 )

1日目

1800
4560141560307
177-6690
3.38

1個

9,767( 10,744円 )

1日目

2100
4560141560314
177-6703
3.95

1個

11,871( 13,058円 )

1日目

2400
4560141560321
177-6711
4.51

1個

13,238( 14,562円 )

1日目

300
4560141560338
177-6614
0.56

1個

1,705( 1,876円 )

1日目

450
4560141560345
177-6622
0.85

1個

2,492( 2,741円 )

1日目

600
4560141560352
177-6631
1.13

1個

3,456( 3,802円 )

1日目

900
4560141560369
177-6665
1.69

1個

5,155( 5,671円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。
●防音カバー。
●マシン液晶洗浄装置などのフレーム。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミフレーム(M6・中荷重用)30×60

アルミフレーム(M6・中荷重用)30×60

    アルミフレーム(M6・中荷重用)60×60

    アルミフレーム(M6・中荷重用)60×60

      アルミフレーム(M6・中荷重用)30×30

      アルミフレーム(M6・中荷重用)30×30

        アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×40

        アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×40

          アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×20

          アルミフレーム(M4・軽荷重用)20×20

            軽・中構造用フレーム 20Cフレーム

            軽・中構造用フレーム 20Cフレーム

              軽・中構造用フレーム 205フレーム

              軽・中構造用フレーム 205フレーム

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

                ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-3030

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-6060

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFS-3060F

                      中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ

                      中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ

                        アルミフレーム 6シリーズ L字形状 60×60×30mm

                        アルミフレーム 6シリーズ L字形状 60×60×30mm

                          中・重構造用フレーム 33Mフレーム

                          中・重構造用フレーム 33Mフレーム

                            メーカー ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト ヤマト レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック レコフレーム(ユキ技研) ミスミ レコフレーム(ユキ技研)
                            通常価格 1,705円 2,923円 1,005円 856円 529円 - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   3日目   2日目   5日目   4日目   1日目   4日目  
                            基準フレーム幅(mm) 30 60 30 20 20 20 20 30 60 30 20 30 30
                            フレーム形状 長方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 正方形 正方形 長方形 長方形 L形状 正方形
                            フレーム溝数 2列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 - 1列溝×1列溝
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト 白アルマイト 白アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト 白アルマイト 白アルマイト処理 -
                            溝面種類 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 2面溝 3面溝 4面溝 4面溝 4面溝 2面溝(対向) - 2面溝

                            アルミフレーム(M6・中荷重用)30×60のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            バンドソーのフェンスに利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/20
                            長さ600mmのものを、バンドソーの高さ60mmのフェンスとして使いました。溝の部分に部品を追加してテーブルに固定したり、スライドできるように工夫して使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました