(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フランジパッキン(外パッキン)

フランジパッキン(外パッキン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,189円 ~ 1,597円
税込価格
1,308円 ~ 1,757円

【特長】・実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番種類材質厚さボルト穴中心径
HNJ-65A-5Kシートガスケット/パッキンノンアスベスト(C4430):合成樹脂と硝子樹脂のブレンドとNBRバインダーの組み合わせ3mm130mm
HNJ-80A-10K.シートガスケット/パッキンノンアスベスト(C4430):合成樹脂と硝子樹脂のブレンドとNBRバインダーの組み合わせ3mm150mm
HNJ-32A-10Kシートガスケット/パッキンノンアスベスト(C4430):合成樹脂と硝子樹脂のブレンドとNBRバインダーの組み合わせ3mm100mm
HNJ-50A-10K.シートガスケット/パッキンノンアスベスト(C4430):合成樹脂と硝子樹脂のブレンドとNBRバインダーの組み合わせ3mm120mm

型番リスト

型番
規格
材質
呼び圧力
呼び径(A)
呼び径(B)
内径(mm)
外径(mm)
ボルト穴中心径(mm)
穴径(mm)
使用圧力(k)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
規格なし(サイズのみ)
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスベスト(C4430):合成樹脂と硝子樹脂のブレンドとNBRバインダーの組み合わせ
10K
32
1 1/4
43
135
100
19
10
4582115658681
244-0563
59.78
10

1個

1,189( 1,308円 )

1日目

規格なし(サイズのみ)
[ジョイントシート(ノンアス)] ノンアスベスト(C4430):合成樹脂と硝子樹脂のブレンドとNBRバインダーの組み合わせ
5K
65
2 1/2
84
155
130
15
5
4582115658506
244-0172
68.84
10

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。
・ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。
【用途】
・フランジ用ジョイントシート。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジパッキン(外パッキン)

フランジパッキン(外パッキン)

    フランジパッキン(内パッキン)

    フランジパッキン(内パッキン)

      蒸気用ユニオンガスケット

      蒸気用ユニオンガスケット

        メーカー アキツ(旧:亜木津工業) アキツ(旧:亜木津工業) ジャパンマテックス
        通常価格 1,189円 198円 494円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
        種類 シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済) シートガスケット・パッキン(成形済)
        厚さ(mm) 3 3 1.5
        パッキンタイプ 外パッキン 内パッキン -
        穴数(個) 4 - -
        耐熱温度(℃) -150~250(飽和蒸気200) -150~250(飽和蒸気200) -

        フランジパッキン(外パッキン)のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
        蒸気配管
        評価 5.0満足度:5.02020/08/18
        蒸気配管のフランジの替えパッキンとして使用しました。今のところ問題なく使えているようです。耐久性に期待します。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        生産設備付帯部品として
        評価 5.0満足度:5.02020/02/14
        自社内生産設備にて既存利用中部品に関しメンテナンス時リプレース品として手配しました。型番:HNJ-25A-10Kについては、図面を起こし、種々の検討を重ね新規に選定するような部材とは違い、過去からの利用実績により性能や使い勝手が良好であることを既知しており、十分信頼に足る商品として長きにわたり継続購入しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました