特長・ソフトで弾性に優れています。・均一な連続気孔構造で、抜群の吸水力・保水力...
型番 | 材質 | グレード・種類 | シール有無 | 厚み | 幅 | 長さ |
---|---|---|---|---|---|---|
PU-N1T | ポリウレタン | 耐熱ウレタン | なし | 1mm | 270mm | 480mm |
PU-N2T | ポリウレタン | 耐熱ウレタン | なし | 2mm | 270mm | 480mm |
PU-N3T | ポリウレタン | 耐熱ウレタン | なし | 3mm | 270mm | 480mm |
PU-N5T | ポリウレタン | 耐熱ウレタン | なし | 5mm | 270mm | 480mm |
型番 |
厚み(mm) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
特長
・ソフトで弾性に優れています。
・均一な連続気孔構造で、抜群の吸水力・保水力を発揮します。
・耐熱性に優れています。(空気:130℃、水:100℃)
用途
・インクなどの保持体に。
・潤滑剤など液体の塗布に。
・各種工程などでの水・アルコール・溶液の拭き取りに。
・ガラスなどの洗浄材料に。