(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屈強チェーン

屈強チェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,308円 ~ 30,949円
税込価格
19,039円 ~ 34,044円

【特長】・切断に対して非常に屈強なチェーンです。・塗装や仕上げを保護する布カバ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    特殊チェーン鉄
  • チェーン径(mm):
    12
  • 数量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
4003318285349
445-1228
3.80

1個

17,308( 19,039円 )

1日目

2.5
4003318354854
445-1236
7.84

1個

30,949( 34,044円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断に対して非常に屈強なチェーンです。
・塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。
・屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
・チェーン先端の片側が環状になっている為、チェーンを環に通すことで長さを最大限に生かすことができます。

【用途】
・工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屈強チェーン

屈強チェーン

    ラダー リール巻チェイン ステンレス

    ラダー リール巻チェイン ステンレス

      ステンレスチェイン B-1127

      ステンレスチェイン B-1127

        ステンレスボールチェイン B-1124

        ステンレスボールチェイン B-1124

          三つ組 チェーン ステンレス

          三つ組 チェーン ステンレス

            ステンレスチェイン B-1125

            ステンレスチェイン B-1125

              ステンレス セーフティーチェーン

              ステンレス セーフティーチェーン

                二重 リール巻チェーン ステンレス

                二重 リール巻チェーン ステンレス

                  ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)

                  ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)

                    リンクチェーン(ステンレス製)

                    リンクチェーン(ステンレス製)

                      家具転倒防止金具

                      家具転倒防止金具

                        雑用チェーン

                        雑用チェーン

                          メーカー ABUS ニッサチェイン タキゲン製造 タキゲン製造 ニッサチェイン タキゲン製造 水本機械製作所 ニッサチェイン トラスコ中山 エスコ ニッサチェイン フジワラ
                          通常価格 17,308円 21,582円 6,875円 8,635円 7,688円 7,700円 9,126円 6,300円 1,095円 5,216円 1,026円 9,129円
                          通常出荷日 1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                          種類 チェーン チェーン チェーン ボールチェーン チェーン チェーン チェーン チェーン チェーン - チェーン チェーン
                          材質 特殊チェーン鉄 SUS304 ステンレス鋼線材 ステンレス鋼線材 SUS304 ステンレス鋼線材 SUS304 SUS304 スチール(SWRM) -
                          チェーン径(mm) 12 - - - - - - - - - - -
                          数量 1本 - - - - - - - - - - -

                          チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました