(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:304L80A
90°エルボ(ステンレス)304L

90°エルボ(ステンレス)304L 304L80A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,142円
税込単価
16,656円

【特長】使用流体が水・油・ガス用のステンレス製90°エルボです。

詳細情報を確認する

型番

304L80A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

304L80A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

90°エルボ(ステンレス)304L:関連画像

型番リスト

型番
ねじの呼び1
L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304L80A

3B(80A)
78
4560128120111
175-3711
1.69
10

1個

15,142( 16,656円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】使用流体が水・油・ガス用のステンレス製90°エルボです。

Loading...

304L80Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

90°エルボ(ステンレス)304Lの型番304L80Aのページです。
型番304L80Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

90°エルボ(ステンレス)304L

90°エルボ(ステンレス)304L

    片ニップル 呼び径(A)50 SUS316

    片ニップル 呼び径(A)50 SUS316

      片ニップル 呼び径(A)25 SUS316

      片ニップル 呼び径(A)25 SUS316

        ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無チー

        ステンレス製ねじ込み管継手 バンド無チー

          片ニップル 呼び径(A)50 SUS304

          片ニップル 呼び径(A)50 SUS304

            メーカー イノック イノック イノック ナゴヤ イノック
            通常価格 9,805円 2,194円 1,003円 817円 891円
            通常出荷日 4日目   9日目   7日目   7日目   7日目  
            種類 継手 - - 継手 -
            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ⇔ねじ同径・同種 -
            接続形状 90°エルボ - - ティー -
            ねじの種類1 Rc - - Rc -
            材質 SUS304 - - SCS13A(SUS304) -

            90°エルボ(ステンレス)304Lのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            304L100A
            304L65A
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?ねじの呼び1 L
            (mm)
            JANコード トラスココード 質量
            (kg)

            24,552円

            ( 27,007円 )
            1個 -

            4日目

            104B(100A)974560128120128175-37202.89

            9,805円

            ( 10,786円 )
            1個 -

            4日目

            102 1/2B(65A)694560128120104175-37031.13

            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました