(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フローバル 突合せ溶接継手 同径チーズ

フローバル 突合せ溶接継手 同径チーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,531円 ~ 10,341円
税込価格
1,684円 ~ 11,375円

【特長】・冷間曲げ加工、液圧成型法、板絞り加工法などで製造されており、ステンレ...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

フローバル 突合せ溶接継手 同径チーズ:関連画像

型番リスト

型番
径の呼び 1
外径D(mm)
C(mm)
M(mm)
T(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
21.7
25.4
25.4
2.1
4549123015899
444-5732
0.066
10

1個

1,531( 1,684円 )

1日目

3/4B(20A)
27.2
28.6
28.6
2.1
4549123015905
444-5741
0.094
10

1個

1,725( 1,898円 )

1日目

1B(25A)
34
38.1
38.1
2.8
4549123015912
444-5759
0.21
10

1個

1,531( 1,684円 )

4日目

1 1/4B(32A)
42.7
47.6
47.6
2.8
4549123015929
444-5767
0.335
10

1個

1,713( 1,884円 )

1日目

1 1/2B(40A)
48.6
57.2
57.2
2.8
4549123015936
444-5775
0.466
10

1個

2,018( 2,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2B(50A)
60.5
63.5
63.5
2.8
4549123015943
444-5783
0.638
10

1個

1,825( 2,008円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2 1/2B(65A)
76.3
76.2
76.2
3
4549123015950
444-5791
1.03
10

1個

2,828( 3,111円 )

5日目

3B(80A)
89.1
85.7
85.7
3
4549123015967
444-5805
1.35
10

1個

3,962( 4,358円 )

1日目

4B(100A)
114.3
104.8
104.8
3
4549123015974
444-5724
2.12
10

1個

10,341( 11,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷間曲げ加工、液圧成型法、板絞り加工法などで製造されており、ステンレス鋼管等と突合せ溶接することで永久的に配管接合することを目的としております。
【用途】
・ガスプラント、製油所、石油化学、プラント、造船などの配管など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フローバル 突合せ溶接継手 同径チーズ

フローバル 突合せ溶接継手 同径チーズ

    溶接継手 チーズ

    溶接継手 チーズ

      突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 白管

      突合せ溶接式管継手 鋼管製 T(同径/違径) 白管

        溶接式管継手同径T

        溶接式管継手同径T

          突合せ溶接式管継手-ステンレス鋼製T(同径/違径)

          突合せ溶接式管継手-ステンレス鋼製T(同径/違径)

            ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 S40

            ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 S40

              ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 20S

              ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 20S

                ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 10S

                ステンレス製突合せ溶接式管継手 同径チ-ズ SUS304 10S

                  メーカー フローバル ミスミ ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 イノック イノック イノック
                  通常価格 1,531円 1,760円 1,543円 1,851円 2,911円 2,579円 2,261円 1,670円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   4日目  
                  種類 突合型 突合型 突合型 突合型 - 突合型 突合型 突合型
                  継手 形状 チーズ チーズ ティー ティー - ティー ティー ティー
                  材質 SUS304W SUS304 - - - SUS304 SUS304 SUS304
                  同径・異径 同径 同径 - 異径 - 同径 同径 同径
                  数量 1 - - - - - - -

                  フローバル 突合せ溶接継手 同径チーズのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                  配管部品として使用しています
                  評価 5.0満足度:5.02024/02/09
                  顧客から依頼された配管部品として使用しています。この商品と曲げの突合せ溶接継手90°ショートエルボ、社内で製作した板金部品などを組み合わせて、ミグ溶接しています。溶接性に関しては不満もありませんし、顧客からの苦情もありません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  排水管に使用
                  評価 5.0満足度:5.02022/03/30
                  排水管の水漏れ補修に使用しました。食品工場なので、ステンレスでないといけないので、こちらは納期も早くて、商品も問題なく使用できているので満足です。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  当社で製作している製品に使っています
                  評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                  洗浄器に使用しています。洗浄器の薬液用の配管系にステンレス製のこの商品を利用し耐薬品性を高めています。現時点で特に顧客より苦情等、問題等はありません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました