(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップD HLDPシリーズ【1~100個入り】

キャップD HLDPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
900円 ~ 3,100円
税込価格
990円 ~ 3,410円

【特長】・各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます・保護...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    ​ポ​リ​塩​化​ビ​ニ​ー​ル​(​P​V​C​)

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

未確定26件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

キャップD:関連画像

型番リスト

型番
適用ねじの呼び(M)
D(mm)
L(mm)
t(mm)
d(mm)
袋入数(個)
トラスココード
質量(g/袋)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
3.6
15
0.8
2
100
366-0826
10

1個

900( 990円 )

8日目

  • 注文停止中
2.5
4.1
15
0.8
2.5
100
366-0885
20

1個

900( 990円 )

-

4
5.6
15
0.8
4
100
366-1008
30

1パック

100個入り

1,998( 2,198円 )

4日目

6
7.6
15
0.8
6
100
366-1091
40

1パック

100個入り

1,998( 2,198円 )

4日目

  • 注文停止中
7.5
9.1
15
0.8
7.5
100
366-1121
60

1個

1,000( 1,100円 )

-

8
10
15
1
8
100
366-1130
60

1パック

100個入り

2,324( 2,556円 )

4日目

8.5
10.5
15
1
8.5
100
366-1148
70

1個

1,100( 1,210円 )

7日目

  • 注文停止中
9
11
15
1
9
100
366-1156
80

1個

1,100( 1,210円 )

-

9.5
11.5
15
1
9.5
100
366-1164
90

1個

1,100( 1,210円 )

8日目

10
12
20
1
10
100
366-0656
80

1パック

100個入り

1,787( 1,966円 )

4日目

12
14.4
20
1.2
12
100
366-0699
160

1個

1,400( 1,540円 )

1日目

  • 注文停止中
13
15.4
20
1.2
13
100
366-0711
170

1個

1,499( 1,649円 )

-

14
16.4
20
1.2
14
100
366-0737
180

1パック

100個入り

2,361( 2,597円 )

4日目

15
17.4
20
1.2
15
100
366-0753
180

1パック

100個入り

2,361( 2,597円 )

4日目

  • 注文停止中
15.5
17.9
20
1.2
15.5
100
366-0761
220

1個

1,500( 1,650円 )

-

16
18.4
20
1.2
16
100
366-0770
230

1パック

100個入り

2,148( 2,363円 )

4日目

  • 注文停止中
18
21
25
1.5
18
100
366-0796
330

1個

1,700( 1,870円 )

-

19
22
25
1.5
19
50
366-0800
185

1パック

50個入り

1,697( 1,867円 )

4日目

20
23
25
1.5
20
50
366-0818
200

1パック

50個入り

2,189( 2,408円 )

4日目

22
25
25
1.5
22
50
366-0842
220

1パック

50個入り

1,744( 1,918円 )

4日目

27
30
30
1.5
27
30
366-0907
195

1パック

30個入り

3,100( 3,410円 )

4日目

28
31
30
1.5
28
30
366-0915
210

1パック

30個入り

2,281( 2,509円 )

4日目

  • 注文停止中
30
33
30
1.5
30
30
366-0923
240

1個

1,699( 1,869円 )

-

38
42
40
2
38
10
366-0982
180

1個

1,100( 1,210円 )

1日目

  • 注文停止中
42
46
40
2
42
10
366-1016
180

1個

1,400( 1,540円 )

-

  • 注文停止中
48
52
40
2
48
10
366-1059
230

1個

1,900( 2,090円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます
・保護キャップとして突起部の保護やケガ防止の安全対策に役立ちます
・内径サイズΦ2~Φ48mmの豊富なサイズバリエーション
・材質はPVC(塩ビ/黒色)

(i)ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップD HLDPシリーズ

キャップD HLDPシリーズ

    ボルトキャップ(グレー)

    ボルトキャップ(グレー)

      プロテクション キャップ(M-BM)

      プロテクション キャップ(M-BM)

        丸先カバー 内ねじ付 全ねじ用

        丸先カバー 内ねじ付 全ねじ用

          丸先カバー グレー/黒

          丸先カバー グレー/黒

            ターンナット

            ターンナット

              ステンレス ワイヤークリップ MFNTシリーズ

              ステンレス ワイヤークリップ MFNTシリーズ

                ダブルナットカバー(内ねじ付)

                ダブルナットカバー(内ねじ付)

                  PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/ボルトキャップ

                  PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/ボルトキャップ

                    ねじカバーキャップ

                    ねじカバーキャップ

                      カヌークリップ (中抜きタイプ)

                      カヌークリップ (中抜きタイプ)

                        樹脂製ねじ先カバー

                        樹脂製ねじ先カバー

                          ダブルナットカバー 座付 内ねじ付

                          ダブルナットカバー 座付 内ねじ付

                            メーカー 岩田製作所 SUNCO イマオコーポレーション アンウェイ SUNCO SUNCO 水本機械製作所 アンウェイ 日本ケミカルスクリュー 八幡ねじ ニフコ SUNCO アンウェイ
                            通常価格 900円 267円 1,955円 138円 59円 8,610円 911円 376円 376円 122円 212円 61円 540円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            - - - - - - - - - - - -
                            材質 ​ポ​リ​塩​化​ビ​ニ​ー​ル​(​P​V​C​) - - - - - - - - - - - -

                            キャップD HLDPシリーズのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            保管用ケース
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/30
                            曲がりやすい細い棒の保管ケースに使用してます。プラスチック管の上下にこのキャップをつけて、筒状のケースにしてます。問題なく使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管の一時フタ
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/24
                            機械メンテで配管を外したときの液漏れのフタとして使用してます。サイズが豊富にあるので合うサイズを選べるのがいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            近接センサカバー
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/01
                            近接センサ端面の保護カバーとして使用しました。
                            端面の樹脂が摩耗により擦り減り壊れてしまったことが有ったので
                            使用しました。非シールドタイプの側面も保護できるので
                            よく使います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました