(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VS-25085/M42
FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ VSテクノロジー レンズ

FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ VS-25085/M42

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
128,999円
税込単価
141,899円

マシンビジョン業界No.1の明るさ「Fno0.85」を実現させたマシンビジョン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    CCTVレンズ
  • 最大適合カメラ(インチ):
    4/3
  • FNO:
    0.85
  • 有効FNO詳細:
    0.85~16

型番

VS-25085/M42 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

VS-25085/M42 の仕様・寸法情報

商品情報

VS-085シリーズ ハイスピードカメラ対応マシンビジョンCCTVレンズの仕様

型式焦点距離F/#最至近距離(MM)画角(VXH)マウント適合センサーフローティング
VS-25085/M42250.8517030.3×40.0M42 P=1.04/3"
VS-25085/C250.8517030.3×40.0C-Mount4/3"
VS-50085/M42500.8524015.9×21.0M42 P=1.04/3"
VS-50085/C500.8524015.9×21.0C-Mount4/3"

Fnoとは?

無限遠時のレンズの明るさを示す数値でレンズの焦点距離を入射瞳径或いは有効径で割った数値。 FNO=焦点距離/入射瞳径或いは有効口径=f/D。Fnoは透過光量の大きさだけでなく別のパラメータにも影響を及ぼし、特にレンズの理論的な解像力やコントラスト限界及び被写界深度や焦点深度に直接的に関係。 Fno数値が小さいほど明るく、照明への負荷を小さくすることが可能。また早いシャッタースピードでも対応可能。 VS-085シリーズは従来のCCTVより約3倍の明るさを保ち、ハイスピードカメラに対応。医療、バイオ、高速動作分析アプリケーションなど明るさを必要とする様々な環境下での使用に最適。

VS-25085:Aperture Opens/Standard CCTT lens:Aperture Opens

VS-25085:Aperture Opens/Standard CCTT lens:Aperture Opens 比較画像

 

VS-25085:Aperture Opens/Standard CCTT lens:Aperture Opens 比較画像

 

型番リスト

型番
焦点距離(mm)
最大口径比
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-25085/M42

25
1:0.85

1個

128,999( 141,899円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マシンビジョン業界No.1の明るさ「Fno0.85」を実現させたマシンビジョンCCTVレンズ。
【特長】
・ハイスピードカメラに対応し早いシャッタースピードで高精細の画像取得が可能。
・4/3"の大型素子対応8Mカメラ対応M42マウントレンズ。
・フローティング機構を採用し全域での性能維持。
・低ディストーション・高コントラスト。
・Cマウント対応可能。
【用途】
・CCTVレンズ。

カタログ

 

VS-25085/M42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズの型番VS-25085/M42のページです。
型番VS-25085/M42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ

FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ

    高コントラストメガピクセル対応CCTVレンズ VS-VMシリーズ

    高コントラストメガピクセル対応CCTVレンズ VS-VMシリーズ

      3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ

      3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ

        レンズオプション【3Z4S-LE】

        レンズオプション【3Z4S-LE】

          Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

          Cマウントカメラ用高解像度レンズ【SV-H/VS-H1】

            産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

            産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)

              リアコンバータレンズ RC シリーズ

              リアコンバータレンズ RC シリーズ

                CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

                CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

                  Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

                  Cマウントカメラ用高解像度レンズ【VS-LLD】

                    メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ

                    メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ SV-Hシリーズ

                      CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

                      CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ

                        メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                        メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VS-H1シリーズ

                          産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

                          産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)

                            メーカー ヴイ・エス・テクノロジー ヴイ・エス・テクノロジー ヴイ・エス・テクノロジー オムロン オムロン CHIOPT ミラック光学 AZURE オムロン ヴイ・エス・テクノロジー ミスミ ヴイ・エス・テクノロジー CHIOPT
                            通常価格 128,999円 15,999円 113,581円 2,534円 21,899円 13,287円 18,999円 15,800円 101,720円 19,899円 9,200円 44,899円 12,154円
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ - CCTVレンズ CCTVレンズ コンバータレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ CCTVレンズ
                            最大適合カメラ(インチ) 4/3 - 1/1.8 - - 2/3 - 2/3 4/3 2/3 - 1 1/1.8
                            FNO 0.85 - 1.8 - - 1.4 - - - - - - -
                            有効FNO詳細 0.85~16 - - - - - - - - - - - -

                            FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VS-25085/C
                            VS-50085/C
                            VS-50085/M42
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            焦点距離
                            (mm)
                            最大口径比

                            128,999円

                            ( 141,899円 )
                            1個 -

                            19日目

                            251:0.9

                            128,999円

                            ( 141,899円 )
                            1個 -

                            5日目

                            501:0.9

                            128,999円

                            ( 141,899円 )
                            1個 -

                            5日目

                            501:0.85

                            CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました