(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーススレッドスクリューフレキ頭(ユニクロム)【25~145個入り】

コーススレッドスクリューフレキ頭(ユニクロム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
409円 ~ 670円
税込価格
450円 ~ 737円

【特長】・保持力は釘の約5倍です。・フレキ頭で沈み込み良好です。・ねじ山の間隔...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さ
釘頭部径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ねじ部長さ(mm)
タイプ(全ねじ/半ねじ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.8
25
7.1
4989999249644
275-2948
200.000
19
全ねじ

1パック

145個入り

484( 532円 )

1日目

3.8
32
7.1
4989999249668
275-2964
200.000
26
全ねじ

1パック

135個入り

484( 532円 )

1日目

3.8
41
7.1
4989999249682
275-2981
200.000
35
全ねじ

1パック

105個入り

670( 737円 )

1日目

3.8
45
7.1
4989999249699
275-2999
220.000
39
全ねじ

1パック

95個入り

484( 532円 )

1日目

3.8
51
7.1
4989999249705
275-3006
220.000
45
全ねじ

1パック

80個入り

493( 542円 )

1日目

4.2
65
7.7
4989999249729
275-3022
210.000
45
半ねじ

1パック

55個入り

488( 537円 )

1日目

4.2
75
7.7
4989999249736
275-3031
220.000
49
半ねじ

1パック

45個入り

480( 528円 )

1日目

4.5
90
8.2
4989999249743
275-3049
210.000
59
半ねじ

1パック

25個入り

409( 450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保持力は釘の約5倍です。
・フレキ頭で沈み込み良好です。
・ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深いので電動工具を使って作業する最も一般的な木材用ビスです。
【用途】
・木材用。
【材質】
・スチール
・表面処理:ユニクロ

商品情報

コーススレッドスクリューフレキ頭(ユニクロム):関連画像

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーススレッドスクリューフレキ頭(ユニクロム)

コーススレッドスクリューフレキ頭(ユニクロム)

    コーススレッドスクリューラッパ頭(ユニクロム)

    コーススレッドスクリューラッパ頭(ユニクロム)

      コーススレッドスクリューフレキ頭(ステンレス)

      コーススレッドスクリューフレキ頭(ステンレス)

        コーススレッドスクリューラッパ頭(ステンレス)

        コーススレッドスクリューラッパ頭(ステンレス)

          特殊釘 ユニクロメッキスクリュー釘

          特殊釘 ユニクロメッキスクリュー釘

            内装用木工ビス(クロメート)

            内装用木工ビス(クロメート)

              サカメ釘 鉄 ユニクロ

              サカメ釘 鉄 ユニクロ

                特殊釘 鉄スクリュー釘

                特殊釘 鉄スクリュー釘

                  コーススレッド スーパーシルバー

                  コーススレッド スーパーシルバー

                    細ABCビス

                    細ABCビス

                      コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

                      コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)

                        スクリュー釘 250g HPシリーズ

                        スクリュー釘 250g HPシリーズ

                          ユニクロ シージング釘

                          ユニクロ シージング釘

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 KN村田産業 トラスコ中山 コノエ KN村田産業 ファスリンク ダンドリビス ファスリンク 大里 大里
                            通常価格 409円 376円 604円 643円 9,656円 625円 660円 8,151円 1,780円 2,008円 987円 374円 303円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   6日目   3日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 コーススレッド コーススレッド コーススレッド コーススレッド 万能ビス コーススレッド 木ねじ コーススレッド
                            材質 冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当) 冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH18~22相当) ステンレスSUS410 ステンレスSUS410 鉄(SAE1018) スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 - - 十字穴 十字穴 十字穴 - なし
                            表面処理 ユニクロメッキ ユニクロメッキ パシペート処理 パシペート処理 ユニクロメッキ クロメートメッキ ユニクロメッキ ブライト 塗装・コーティング クロメートメッキ ユニクロメッキ ユニクロメッキ ユニクロメッキ
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック

                            コーススレッドスクリューフレキ頭(ユニクロム)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            木工用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/04
                            工場で使用する木製の台を作成するのに使用。
                            全く問題なく使用できます。
                            頭も程よく潜る(食い込む)感じで、使い勝手は良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました