(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束線【140~160個入り】

結束線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
364円 ~ 438円
税込価格
400円 ~ 482円

【特長】●軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。●使いやすいU字タイ...

詳細情報を確認する

  • 鉄線径(mm):
    0.8
  • 材質:
    なまし鉄線
  • 発注単位(束):
    1

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
束入数(約/本)
JANコード
トラスココード
質量(g/束)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.35
160
4962123061060
382-0246
220

1パック

160個入り

364( 400円 )

1日目

0.45
140
4962123061084
382-0254
245

1パック

140個入り

438( 482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
●使いやすいU字タイプです。

【用途】
●鉄線結束など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束線

結束線

    ロックターミナルボルト

    ロックターミナルボルト

      ロックターミナルフォーク

      ロックターミナルフォーク

        カシメ工具

        カシメ工具

          リーズロック(ワイヤーロープ専用)

          リーズロック(ワイヤーロープ専用)

            ビニール亀甲金網 ホワイト

            ビニール亀甲金網 ホワイト

              番線

              番線

                TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m

                TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m

                  ロックターミナルアイ

                  ロックターミナルアイ

                    亜鉛引亀甲金網 910mm×30m

                    亜鉛引亀甲金網 910mm×30m

                      ワイヤスウェージャー

                      ワイヤスウェージャー

                        結束線 U型 HW-170・HW-171

                        結束線 U型 HW-170・HW-171

                          メーカー ダイドーハント 水本機械製作所 水本機械製作所 ミスミ ニッサチェイン タキロンシーアイ トラスコ中山 タキロンシーアイ 水本機械製作所 タキロンシーアイ フジワラ 和気産業
                          通常価格 364円 4,200円 4,357円 7,462円 311円 18,628円 692円 33,379円 3,715円 19,745円 20,589円 197円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   7日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                          鉄線径(mm) 0.8 - - - - - - - - - - -
                          材質 なまし鉄線 - - - - - - - - - - -
                          発注単位(束) 1 - - - - - - - - - - -

                          ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました