(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

芯出用ピアノ線

芯出用ピアノ線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,190円 ~ 2,503円
税込価格
2,409円 ~ 2,753円

【特長】●ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。●炭素鋼で作られている金属...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    100
  • 材質:
    SWPA
  • 発注単位(巻):
    1

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
線径(mm)
使用荷重(N/kgf)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.7
250/40
4962123558928
471-2561
301

1個

2,503( 2,753円 )

1日目

0.45
100/17
4962123558935
471-2579
130

1個

2,228( 2,451円 )

1日目

0.5
130/25
4962123558980
471-2587
160

1個

2,190( 2,409円 )

1日目

0.6
180/30
4962123558997
471-2595
230

1個

2,385( 2,624円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
●ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。
●炭素鋼で作られている金属線です。

【用途】
●芯出用、教材用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

芯出用ピアノ線

芯出用ピアノ線

    リール式パック ステンレスワイヤーロープ

    リール式パック ステンレスワイヤーロープ

      メーカー ダイドーハント ニッサチェイン
      通常価格 2,190円 1,911円
      通常出荷日 1日目   4日目  
      長さ(m) 100 -
      材質 SWPA -
      発注単位(巻) 1 -

      芯出用ピアノ線のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました