クッション性が高い低反発ウレタンのシート。【特長】・防音・防振・クッション性が...
耐候性 | △ | 低反発性 | ◎ |
---|---|---|---|
耐油性 | × | 耐摩耗性 | ○ |
耐熱性 | ○ | 引裂強度 | × |
耐寒性 | × | 耐オゾン性 | × |
耐薬品性 | × | 耐老化性 | △ |
型番 | サイズ(mm) | 備考 |
---|---|---|
KTHU-1015 | 100×100×5 | - |
KTHU-2015 | 200×200×5 | - |
KTHU-3015 | 300×300×5 | - |
KTHU-3352T | 30×300×5 | テープ付 |
KTHU-1010 | 100×100×10 | - |
KTHU-2010 | 200×200×10 | - |
KTHU-3010 | 300×300×10 | - |
KTHU-12010 | 1,000×2,000×10 | - |
KTHU-3312T | 30×300×10 | テープ付 |
KTHU-1012T | 100×100×10 | テープ付 |
KTHU-2012T | 200×200×10 | テープ付 |
KTHU-1020 | 100×100×20 | - |
KTHU-2020 | 200×200×20 | - |
KTHU-3020 | 300×300×20 | - |
KTHU-1030 | 100×100×30 | - |
KTHU-2030 | 200×200×30 | - |
KTHU-3030 | 300×300×30 | - |
Loading...
クッション性が高い低反発ウレタンのシート。
【特長】
・防音・防振・クッション性が良く、包み込むように衝撃を吸収する発泡ウレタンフォームのシート。
・使用温度: 0〜+60℃。
・厚み: 5〜30mmまで。
【用途】
・枕・マットレス。
・クッション材・保護剤として。
この商品に近い類似品がありませんでした。
KTHU-12010で型番確定
低反発ウレタンクッションの型番KTHU-12010のページです。
型番KTHU-12010に関する仕様情報を記載しております。