(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AMS-405076.2X150X150
AMSアルミプレート"AMS-4050-7050"(テストピース用) プレート

AMSアルミプレート"AMS-4050-7050"(テストピース用) AMS-405076.2X150X150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,680円
税込単価
20,548円

【特長】・7075の焼入材を改善した合金で、耐応力腐食割れと靭性に優れた高強度...

詳細情報を確認する

  • 仕上げ方法:
    6面フライス (6F)
  • 材質:
    A7050P
  • 長さ(mm):
    150
  • 幅(mm):
    150
  • 適合付帯規格:
    BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G
  • 検査規格:
    AMS-STD-2154 ClassA BSS 7055 ClassA
  • 規格:
    AMS-4050
  • 数量(枚):
    1

型番

AMS-405076.2X150X150 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AMS-405076.2X150X150 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
板厚(mm)
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMS-405076.2X150X150

76.2
491-1202
4.9

1個

18,680( 20,548円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7075の焼入材を改善した合金で、耐応力腐食割れと靭性に優れた高強度合金です。
・7050は特に3インチ以上の厚いところで多用されており、商品は疲労試験をしています。

Loading...

AMS-405076.2X150X150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AMSアルミプレート"AMS-4050-7050"(テストピース用)の型番AMS-405076.2X150X150のページです。
型番AMS-405076.2X150X150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AMSアルミプレート"AMS-4050-7050"(テストピース用)

AMSアルミプレート"AMS-4050-7050"(テストピース用)

    アルミフリープレート A6061P

    アルミフリープレート A6061P

      チタンフリープレート

      チタンフリープレート

        SCM440フリープレート

        SCM440フリープレート

          ANP79 フリープレート(WEB掲載品)

          ANP79 フリープレート(WEB掲載品)

            アルミフラットバー

            アルミフラットバー

              アルミプレート A5052P

              アルミプレート A5052P

                銅・真鍮材フリープレート

                銅・真鍮材フリープレート

                  A7075P フリープレート(WEB掲載品)

                  A7075P フリープレート(WEB掲載品)

                    プリハードン鋼フリープレート

                    プリハードン鋼フリープレート

                      特殊鋼フリープレート

                      特殊鋼フリープレート

                        アルミ 平板(B2 アルマイト) MAシリーズ

                        アルミ 平板(B2 アルマイト) MAシリーズ

                          A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品)

                          A5052Pハイプレジョン・A5083P 切り板(WEB掲載品)

                            メーカー 白銅 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 安田 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 18,680円 - - - - 2,290円 - - - - - 467円 -
                            通常出荷日 1日目   2日目~   5日目   3日目   3日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~  
                            仕上げ方法 6面フライス (6F) - 6面フライス (6F) - - - 側面フライス (4F) - - 6面フライス (6F) - 切断(鋸切断) 切断(鋸切断)
                            材質 A7050P A6061P 純チタン2種 SCM440 ANP79 アルミ A5052P - A7075P - - A6063 -
                            長さ(mm) 150 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 150 - - - - - - - - - - - -
                            適合付帯規格 BAMS 516-003B、DMS 2459D、DMS 2233G、MMS 1420G - - - - - - - - - - - -

                            AMSアルミプレート"AMS-4050-7050"(テストピース用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AMS-4050101.6X150X150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            板厚
                            (mm)
                            トラスココード 質量
                            (kg)

                            23,726円

                            ( 26,099円 )
                            1個 -

                            1日目

                            101.6491-11996.5

                            金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました