特長・従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。・重心...
型番 |
ノズル長さ(mm) |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
30
|
4989999389746
|
768-5068
|
6
| 1個 | 951円(
1,046円
) | 1日目 | |
100
|
4989999382563
|
768-5114
|
15
| 1個 | 3,343円 1,002円 ( 1,102円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1000
|
4989999389753
|
768-5076
|
106
| 1個 | 17,526円(
19,279円
) | 1日目 | |
200
|
4989999389760
|
768-5084
|
26
| 1個 | 2,892円(
3,181円
) | 1日目 | |
300
|
4989999389777
|
768-5092
|
34
| 1個 | 4,681円(
5,149円
) | 1日目 | |
500
|
4989999389784
|
768-5106
|
54
| 1個 | 4,935円(
5,429円
) | 1日目 |
Loading...
特長
・従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。
・重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。
・アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することが出来ました。