【特長】・六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しがで...
型番 | 基本形状 | 取付穴形状 | 材質 | ねじの呼び(M) | 長さL(mm) | 詳細形状 | 追加形状 | 先端形状 | ねじ山種類 | 販売単位 | 強度区分(ステンレス) | 表面処理 | ピッチ | ねじ種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B104-0516 | 標準(丸) | ピン付六角穴 | ステンレス(A2) | 5 | 16 | 皿 | 標準 | 平先 | メートル並目 | 箱・パック | A2-50相当 | なし | 0.8mm | 全ねじ |
B104-0310 | 標準(丸) | ピン付六角穴 | ステンレス(A2) | 3 | 10 | 皿 | 標準 | 平先 | メートル並目 | 箱・パック | A2-50相当 | なし | 0.5mm | 全ねじ |
B104-0410 | 標準(丸) | ピン付六角穴 | ステンレス(A2) | 4 | 10 | 皿 | 標準 | 平先 | メートル並目 | 箱・パック | A2-50相当 | なし | 0.7mm | 全ねじ |
B104-0316 | 標準(丸) | ピン付六角穴 | ステンレス(A2) | 3 | 16 | 皿 | 標準 | 平先 | メートル並目 | 箱・パック | A2-50相当 | なし | 0.5mm | 全ねじ |
B104-0510 | 標準(丸) | ピン付六角穴 | ステンレス(A2) | 5 | 10 | 皿 | 標準 | 平先 | メートル並目 | 箱・パック | A2-50相当 | なし | 0.8mm | 全ねじ |
B104-0408 | 標準(丸) | ピン付六角穴 | ステンレス(A2) | 4 | 8 | 皿 | 標準 | 平先 | メートル並目 | 箱・パック | A2-50相当 | なし | 0.7mm | 全ねじ |
B104-0308 | 標準(丸) | ピン付六角穴 | ステンレス(A2) | 3 | 8 | 皿 | 標準 | 平先 | メートル並目 | 箱・パック | A2-50相当 | なし | 0.5mm | 全ねじ |
B104-0520 | 標準(丸) | ピン付六角穴 | ステンレス(A2) | 5 | 20 | 皿 | 標準 | 平先 | メートル並目 | 箱・パック | A2-50相当 | なし | 0.8mm | 全ねじ |
B104-0420 | 標準(丸) | ピン付六角穴 | ステンレス(A2) | 4 | 20 | 皿 | 標準 | 平先 | メートル並目 | 箱・パック | A2-50相当 | なし | 0.7mm | 全ねじ |
B104-0306 | 標準(丸) | ピン付六角穴 | ステンレス(A2) | 3 | 6 | 皿 | 標準 | 平先 | メートル並目 | 箱・パック | A2-50相当 | なし | 0.5mm | 全ねじ |
B104-0416 | 標準(丸) | ピン付六角穴 | ステンレス(A2) | 4 | 16 | 皿 | 標準 | 平先 | メートル並目 | 箱・パック | A2-50相当 | なし | 0.7mm | 全ねじ |
型番 |
ねじの呼び(M) |
長さL(mm) |
ピッチ(mm) |
パック入数(本) |
適合ドライバー/リムーバルツール |
頭部外径 dk |
頭部厚み k |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) |
寸法(mm)d |
頭部径(mm) |
頭部厚さ(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
6
|
0.5
|
13
|
2
|
6
|
1.75
|
4989999378856
|
765-0434
|
14.800
|
M3
|
6
|
1.75
| 10 | 1パック 13個入り | 747円(
822円
) | 1日目 | |
3
|
8
|
0.5
|
13
|
2
|
6
|
1.75
|
4989999378863
|
765-0442
|
15.700
|
M3
|
6
|
1.75
| 10 | 1パック 13個入り | 479円(
527円
) | 1日目 | |
3
|
16
|
0.5
|
10
|
2
|
6
|
1.75
|
4989999378887
|
765-0469
|
17.900
|
M3
|
6
|
1.75
| 10 | 1パック 10個入り | 479円(
527円
) | 1日目 | |
4
|
8
|
0.7
|
13
|
2.5
|
8
|
2.3
|
4989999378894
|
765-0477
|
21.300
|
M4
|
8
|
2.3
| 10 | 1パック 13個入り | 747円(
822円
) | 1日目 | |
4
|
10
|
0.7
|
13
|
2.5
|
8
|
2.3
|
4989999378900
|
765-0485
|
23.500
|
M4
|
8
|
2.3
| 10 | 1パック 13個入り | 747円(
822円
) | 1日目 | |
4
|
16
|
0.7
|
12
|
2.5
|
8
|
2.3
|
4989999378917
|
765-0493
|
27.900
|
M4
|
8
|
2.3
| 10 | 1パック 12個入り | 1,037円(
1,141円
) | 1日目 | |
4
|
20
|
0.7
|
10
|
2.5
|
8
|
2.3
|
4989999378924
|
765-0507
|
27.800
|
M4
|
8
|
2.3
| 10 | 1パック 10個入り | 479円(
527円
) | 1日目 | |
5
|
10
|
0.8
|
8
|
3
|
10
|
2.8
|
4989999378931
|
765-0515
|
23.700
|
M5
|
10
|
2.8
| 10 | 1パック 8個入り | 479円(
527円
) | 1日目 | |
5
|
16
|
0.8
|
9
|
3
|
10
|
2.8
|
4989999378948
|
765-0523
|
30.800
|
M5
|
10
|
2.8
| 10 | 1パック 9個入り | 497円(
547円
) | 1日目 | |
5
|
20
|
0.8
|
8
|
3
|
10
|
2.8
|
4989999378955
|
765-0531
|
32.500
|
M5
|
10
|
2.8
| 10 | 1パック 8個入り | 747円(
822円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
【材質】
・ステンレス(A2)