(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6ロブボタンボルト(ステンレス)【7~17個入り】

6ロブボタンボルト(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
882円 ~ 974円
税込価格
970円 ~ 1,071円

【特長】・6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS

型番

未確定15件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
パック入数(本)
適合ドライバー/リムーバルツール
頭部外径 dk
頭部厚み k
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)d
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
0.5
17
T10
5.7
1.65
4989999379327
765-0612
17.500
M3
5.7
1.65
10

1パック

17個入り

903( 993円 )

1日目

3
8
0.5
17
T10
5.7
1.65
4989999379334
765-0621
19.000
M3
5.7
1.65
10

1パック

17個入り

903( 993円 )

1日目

3
10
0.5
17
T10
5.7
1.65
4989999379341
765-0639
20.400
M3
5.7
1.65
10

1パック

17個入り

903( 993円 )

1日目

3
16
0.5
12
T10
5.7
1.65
4989999379358
765-0647
20.300
M3
5.7
1.65
10

1パック

12個入り

882( 970円 )

1日目

4
6
0.7
17
T20
7.6
2.2
4989999379365
765-0655
25.100
M4
7.6
2.2
10

1パック

17個入り

903( 993円 )

1日目

4
8
0.7
17
T20
7.6
2.2
4989999379372
765-0663
27.300
M4
7.6
2.2
10

1パック

17個入り

974( 1,071円 )

1日目

一部当日出荷可能

4
10
0.7
17
T20
7.6
2.2
4989999379389
765-0671
29.700
M4
7.6
2.2
10

1パック

17個入り

974( 1,071円 )

1日目

4
16
0.7
17
T20
7.6
2.2
4989999379396
765-0680
37.900
M4
7.6
2.2
10

1パック

17個入り

903( 993円 )

1日目

4
20
0.7
15
T20
7.6
2.2
4989999379402
765-0698
39.000
M4
7.6
2.2
10

1パック

15個入り

903( 993円 )

1日目

5
10
0.8
11
T25
9.5
2.75
4989999379419
765-0701
33.300
M5
9.5
2.75
10

1パック

11個入り

974( 1,071円 )

1日目

5
16
0.8
11
T25
9.5
2.75
4989999379426
765-0710
41.500
M5
9.5
2.75
10

1パック

11個入り

903( 993円 )

1日目

5
20
0.8
11
T25
9.5
2.75
4989999379433
765-0728
46.300
M5
9.5
2.75
10

1パック

11個入り

903( 993円 )

1日目

5
25
0.8
10
T25
9.5
2.75
4989999379440
765-0736
48.800
M5
9.5
2.75
10

1パック

10個入り

974( 1,071円 )

1日目

5
30
0.8
9
T25
9.5
2.75
4989999379457
765-0744
50.300
M5
9.5
2.75
10

1パック

9個入り

903( 993円 )

1日目

5
40
0.8
7
T25
9.5
2.75
4989999379464
765-0752
49.700
M5
9.5
2.75
10

1パック

7個入り

974( 1,071円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
・トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
【材質】
・ステンレス(A2)

(i)ご注意

  • 提供不可:SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6ロブボタンボルト(ステンレス)

6ロブボタンボルト(ステンレス)

    TRF 5-ロブ 梅花

    TRF 5-ロブ 梅花

      ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

      ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

        トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

        トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

          トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)

          トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)

            TORX穴付きボタンボルト(TORXボタンキャップ) 日産ねじ製

            TORX穴付きボタンボルト(TORXボタンキャップ) 日産ねじ製

              三角穴ボタンボルト(ステンレス)

              三角穴ボタンボルト(ステンレス)

                ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)

                ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)

                  5ロブボタンボルト(ステンレス)

                  5ロブボタンボルト(ステンレス)

                    LR丸皿小ねじ(タンパー)

                    LR丸皿小ねじ(タンパー)

                      十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)

                      十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)

                        6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)

                        6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)

                          ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

                          ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

                            メーカー トラスコ中山 SUNCO トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 882円 93円 547円 455円 460円 30円 442円 424円 479円 58円 435円 435円 479円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            詳細形状 ボタン なべ なべ なべ ボタン ボタン なべ ボタン なべ
                            取付穴形状 6ロブ ヘクサロビュラ穴 ツーホール トライウィング トライウィング ヘクサロビュラ穴 三角穴 ワンサイド 5ロブ ヘクサロビュラ穴 十字ピン付 6ロブ ピン付六角穴
                            材質 ステンレス(A2) ステンレス ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) - ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス ステンレス(A2) ステンレス(A2)
                            表面処理 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし 三価クロメート なし なし
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            6ロブボタンボルト(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました