(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三角穴ボタンボルト(ステンレス)【7~12個入り】

三角穴ボタンボルト(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
442円 ~ 665円
税込価格
486円 ~ 732円

【特長】・三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。【材質】・ステ...

詳細情報を確認する

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さL(mm)詳細形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位強度区分(ステンレス)表面処理ピッチねじ種類
B101-0316標準(丸)三角穴ステンレス(A2)316ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B101-0310標準(丸)三角穴ステンレス(A2)310ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B101-0520標準(丸)三角穴ステンレス(A2)520ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B101-0510標準(丸)三角穴ステンレス(A2)510ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B101-0416標準(丸)三角穴ステンレス(A2)416ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B101-0516標準(丸)三角穴ステンレス(A2)516ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B101-0306標準(丸)三角穴ステンレス(A2)36ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B101-0420標準(丸)三角穴ステンレス(A2)420ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B101-0406標準(丸)三角穴ステンレス(A2)46ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B101-0410標準(丸)三角穴ステンレス(A2)410ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B101-0408標準(丸)三角穴ステンレス(A2)48ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B101-0308標準(丸)三角穴ステンレス(A2)38ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
パック入数(本)
適合ドライバー/リムーバルツール
頭部外径 dk
頭部厚み k
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)d
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
0.5
12
3
5.7
1.65
4989999378481
765-0060
15.200
M3
5.7
1.65
10

1パック

12個入り

479( 527円 )

1日目

3
8
0.5
12
3
5.7
1.65
4989999378498
765-0078
16.400
M3
5.7
1.65
10

1パック

12個入り

479( 527円 )

1日目

3
10
0.5
11
3
5.7
1.65
4989999378504
765-0086
16.700
M3
5.7
1.65
10

1パック

11個入り

479( 527円 )

1日目

3
16
0.5
10
3
5.7
1.65
4989999378511
765-0094
18.600
M3
5.7
1.65
10

1パック

10個入り

479( 527円 )

1日目

4
6
0.7
11
4
7.6
2.2
4989999378528
765-0108
19.600
M4
7.6
2.2
10

1パック

11個入り

519( 571円 )

1日目

4
10
0.7
11
4
7.6
2.2
4989999378542
765-0124
23.000
M4
7.6
2.2
10

1パック

11個入り

479( 527円 )

1日目

4
16
0.7
10
4
7.6
2.2
4989999378559
765-0132
26.500
M4
7.6
2.2
10

1パック

10個入り

479( 527円 )

1日目

4
20
0.7
9
4
7.6
2.2
4989999378566
765-0141
27.600
M4
7.6
2.2
10

1パック

9個入り

665( 732円 )

1日目

5
10
0.8
8
5
9.5
2.75
4989999378573
765-0159
27.000
M5
9.5
2.75
10

1パック

8個入り

442( 486円 )

1日目

5
16
0.8
7
5
9.5
2.75
4989999378580
765-0167
29.900
M5
9.5
2.75
10

1パック

7個入り

479( 527円 )

1日目

5
20
0.8
7
5
9.5
2.75
4989999378597
765-0175
33.300
M5
9.5
2.75
10

1パック

7個入り

479( 527円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三角穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
【材質】
・ステンレス(A2)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三角穴ボタンボルト(ステンレス)

三角穴ボタンボルト(ステンレス)

    ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

    ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

      ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)

      ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)

        ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

        ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

          ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)

          ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)

            いたずら防止ねじ えぼしロック ボタンボルト

            いたずら防止ねじ えぼしロック ボタンボルト

              トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)

              トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)

                トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

                トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

                  十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)

                  十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)

                    いたずら防止ねじ トライウィングナベ小ねじ

                    いたずら防止ねじ トライウィングナベ小ねじ

                      ピン付六角穴止めねじ(黒染め)

                      ピン付六角穴止めねじ(黒染め)

                        いたずら防止ねじ 専用工具 六角穴用L型レンチ

                        いたずら防止ねじ 専用工具 六角穴用L型レンチ

                          ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)

                          ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サイマコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サイマコーポレーション トラスコ中山 サイマコーポレーション トラスコ中山
                            通常価格 442円 547円 794円 479円 547円 136円 460円 455円 435円 103円 442円 2,068円 424円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            詳細形状 ボタン なべ ボタン ボタン なべ なべ なべ - - なべ
                            取付穴形状 三角穴 ツーホール ピン付六角穴 ピン付六角穴 ツーホール えぼしロック トライウィング トライウィング 十字ピン付 トライウィング ピン付六角穴 六角穴 ワンサイド
                            材質 ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス 合金鋼 - ステンレス(A2)
                            表面処理 なし なし なし なし なし - なし なし 三価クロメート - 黒染め - なし
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目

                            三角穴ボタンボルト(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました