(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)【9~14個入り】

トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
455円 ~ 778円
税込価格
501円 ~ 856円

【特長】・トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。【...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さL(mm)詳細形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位強度区分(ステンレス)表面処理ピッチねじ種類
B113-0406標準(丸)トライウィングステンレス(A2)46標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B113-0516標準(丸)トライウィングステンレス(A2)516標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B113-0410標準(丸)トライウィングステンレス(A2)410標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B113-0416標準(丸)トライウィングステンレス(A2)416標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B113-0316標準(丸)トライウィングステンレス(A2)316標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B113-0520標準(丸)トライウィングステンレス(A2)520標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B113-0510標準(丸)トライウィングステンレス(A2)510標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B113-0306標準(丸)トライウィングステンレス(A2)36標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B113-0308標準(丸)トライウィングステンレス(A2)38標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B113-0310標準(丸)トライウィングステンレス(A2)310標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B113-0408標準(丸)トライウィングステンレス(A2)48標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B113-0420標準(丸)トライウィングステンレス(A2)420標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
パック入数(本)
適合ドライバー/リムーバルツール
頭部外径 dk
頭部厚み k
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)d
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
0.5
14
W2
5.5
1.65
4989999380545
765-1406
14.800
M3
5.5
1.65
10

1パック

14個入り

460( 506円 )

1日目

3
8
0.5
14
W2
5.5
1.65
4989999380552
765-1414
16.000
M3
5.5
1.65
10

1パック

14個入り

460( 506円 )

1日目

3
10
0.5
14
W2
5.5
1.65
4989999380569
765-1422
17.000
M3
5.5
1.65
10

1パック

14個入り

499( 549円 )

1日目

3
16
0.5
13
W2
5.5
1.65
4989999380576
765-1431
20.000
M3
5.5
1.65
10

1パック

13個入り

460( 506円 )

1日目

4
6
0.7
14
W4
8.4
2.7
4989999380583
765-1449
21.500
M4
8.4
2.7
10

1パック

14個入り

460( 506円 )

1日目

4
8
0.7
14
W4
8.4
2.7
4989999380590
765-1457
23.400
M4
8.4
2.7
10

1パック

14個入り

460( 506円 )

1日目

4
10
0.7
14
W4
8.4
2.7
4989999380606
765-1465
26.000
M4
8.4
2.7
10

1パック

14個入り

460( 506円 )

1日目

4
16
0.7
13
W4
8.4
2.7
4989999380613
765-1473
30.500
M4
8.4
2.7
10

1パック

13個入り

778( 856円 )

1日目

4
20
0.7
11
W4
8.4
2.7
4989999380620
765-1481
30.700
M4
8.4
2.7
10

1パック

11個入り

460( 506円 )

1日目

5
10
0.8
10
W5
9.3
2.7
4989999380637
765-1490
25.000
M5
9.3
2.7
10

1パック

10個入り

710( 781円 )

1日目

5
16
0.8
10
W5
9.3
2.7
4989999380644
765-1503
35.000
M5
9.3
2.7
10

1パック

10個入り

455( 501円 )

1日目

5
20
0.8
9
W5
9.3
2.7
4989999380651
765-1511
37.000
M5
9.3
2.7
10

1パック

9個入り

460( 506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
【材質】
・ステンレス(A2)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

    トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)

    トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)

      ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)

      ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)

        ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

        ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

          ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

          ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

            十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)

            十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)

              ピン付六角穴止めねじ(黒染め)

              ピン付六角穴止めねじ(黒染め)

                ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)

                ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)

                  三角穴ボタンボルト(ステンレス)

                  三角穴ボタンボルト(ステンレス)

                    6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)

                    6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)

                      5ロブボタンボルト(ステンレス)

                      5ロブボタンボルト(ステンレス)

                        いたずら防止ねじ えぼしロック ボタンボルト

                        いたずら防止ねじ えぼしロック ボタンボルト

                          いたずら防止ねじ 5-ロブ梅花(ばいか)

                          いたずら防止ねじ 5-ロブ梅花(ばいか)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サイマコーポレーション サイマコーポレーション
                            通常価格 455円 460円 547円 479円 547円 435円 442円 794円 442円 435円 479円 136円 149円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細形状 なべ なべ なべ - ボタン ボタン ボタン ボタン ボタン
                            取付穴形状 トライウィング トライウィング ツーホール ピン付六角穴 ツーホール 十字ピン付 ピン付六角穴 ピン付六角穴 三角穴 6ロブ 5ロブ えぼしロック 梅花
                            材質 ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) 合金鋼 ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス ステンレス
                            表面処理 なし なし なし なし なし 三価クロメート 黒染め なし なし なし なし - -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました