(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B109-0316
ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)【4~5個入り】 トラスコ

ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス) B109-0316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
547円
税込単価
602円

【特長】・2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。【材質】・ステ...

詳細情報を確認する

型番

B109-0316 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

B109-0316 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さL(mm)詳細形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位強度区分(ステンレス)表面処理ピッチねじ種類
B109-0316標準(丸)ツーホールステンレス(A2)316なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B109-0410標準(丸)ツーホールステンレス(A2)410なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B109-0416標準(丸)ツーホールステンレス(A2)416なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B109-0420標準(丸)ツーホールステンレス(A2)420なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B109-0308標準(丸)ツーホールステンレス(A2)38なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B109-0306標準(丸)ツーホールステンレス(A2)36なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B109-0310標準(丸)ツーホールステンレス(A2)310なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B109-0516標準(丸)ツーホールステンレス(A2)516なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B109-0520標準(丸)ツーホールステンレス(A2)520なべ標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
パック入数(本)
適合ドライバー/リムーバルツール
頭部外径 dk
頭部厚み k
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)d
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B109-0316

3
16
0.5
4
#4
6
1.8
4989999379723
765-1015
14.000
M3
5.5
2
10

1パック

4個入り

547( 602円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
【材質】
・ステンレス(A2)

カタログ

 

B109-0316で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)の型番B109-0316のページです。
型番B109-0316に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

    5ロブボタンボルト(ステンレス)

    5ロブボタンボルト(ステンレス)

      トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)

      トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)

        トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

        トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

          ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)

          ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)

            ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)

            ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)

              三角穴ボタンボルト(ステンレス)

              三角穴ボタンボルト(ステンレス)

                LR丸皿小ねじ(タンパー)

                LR丸皿小ねじ(タンパー)

                  ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

                  ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

                    6ロブボタンボルト(ステンレス)

                    6ロブボタンボルト(ステンレス)

                      ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)

                      ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)

                        6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)

                        6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)

                          十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)

                          十字ピンナベ頭小ねじ(三価クロメート)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SUNCO トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 547円 479円 460円 455円 424円 547円 442円 58円 479円 882円 794円 435円 435円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            詳細形状 なべ ボタン なべ なべ ボタン ボタン ボタン なべ
                            取付穴形状 ツーホール 5ロブ トライウィング トライウィング ワンサイド ツーホール 三角穴 ヘクサロビュラ穴 ピン付六角穴 6ロブ ピン付六角穴 6ロブ 十字ピン付
                            材質 ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2)
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 三価クロメート
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B109-0306
                            B109-0308
                            B109-0310
                            B109-0410
                            B109-0416
                            B109-0420
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
                            (mm)
                            パック入数
                            (本)
                            適合ドライバー/リムーバルツール 頭部外径 dk 頭部厚み k JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)d 頭部径(mm) 頭部厚さ(mm)

                            547円

                            ( 602円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10360.54#461.84989999379693765-098112.200M35.52

                            547円

                            ( 602円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10380.54#461.84989999379709765-099012.500M35.52

                            547円

                            ( 602円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            1日目

                            103100.54#461.84989999379716765-100712.800M35.52

                            547円

                            ( 602円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            104100.75#882.44989999379730765-102317.200M472.6

                            547円

                            ( 602円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            1日目

                            104160.75#882.44989999379747765-103119.900M472.6

                            758円

                            ( 834円 )

                            4個入り

                            1パック -

                            1日目

                            104200.74#882.44989999379754765-104018.400M472.6

                            いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました