(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)【9~15個入り】

ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
794円 ~ 931円
税込価格
873円 ~ 1,024円

【特長】・六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しがで...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さL(mm)詳細形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位強度区分ステンレス)表面処理ピッチねじ種類
B103-0520標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)520ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B103-0316標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)316ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B103-0510標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)510ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B103-0408標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)48ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B103-0410標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)410ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B103-0306標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)36ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B103-0516標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)516ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.8mm全ねじ
B103-0308標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)38ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B103-0416標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)416ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B103-0406標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)46ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ
B103-0310標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)310ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.5mm全ねじ
B103-0420標準(丸)ピン付六角穴ステンレス(A2)420ボタン標準平先メートル並目箱・パックA2-50相当なし0.7mm全ねじ

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
パック入数(本)
適合ドライバー/リムーバルツール
頭部外径 dk
頭部厚み k
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)d
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
6
0.5
15
2
5.7
1.65
4989999378733
765-0311
16.300
M3
5.7
1.65
10

1パック

15個入り

931( 1,024円 )

1日目

3
8
0.5
15
2
5.7
1.65
4989999378740
765-0329
17.700
M3
5.7
1.65
10

1パック

15個入り

931( 1,024円 )

1日目

3
10
0.5
15
2
5.7
1.65
4989999378757
765-0337
19.300
M3
5.7
1.65
10

1パック

15個入り

860( 946円 )

1日目

3
16
0.5
14
2
5.7
1.65
4989999378764
765-0345
22.000
M3
5.7
1.65
10

1パック

14個入り

860( 946円 )

1日目

4
6
0.7
15
2.5
7.6
2.2
4989999378771
765-0353
23.500
M4
7.6
2.2
10

1パック

15個入り

860( 946円 )

1日目

4
8
0.7
15
2.5
7.6
2.2
4989999378788
765-0361
25.300
M4
7.6
2.2
10

1パック

15個入り

860( 946円 )

1日目

4
10
0.7
15
2.5
7.6
2.2
4989999378795
765-0370
27.700
M4
7.6
2.2
10

1パック

15個入り

860( 946円 )

1日目

4
16
0.7
14
2.5
7.6
2.2
4989999378801
765-0388
32.700
M4
7.6
2.2
10

1パック

14個入り

931( 1,024円 )

1日目

4
20
0.7
12
2.5
7.6
2.2
4989999378818
765-0396
33.000
M4
7.6
2.2
10

1パック

12個入り

860( 946円 )

1日目

5
10
0.8
11
3
9.5
2.75
4989999378825
765-0400
33.000
M5
9.5
2.75
10

1パック

11個入り

931( 1,024円 )

1日目

5
16
0.8
10
3
9.5
2.75
4989999378832
765-0418
38.400
M5
9.5
2.75
10

1パック

10個入り

794( 873円 )

1日目

5
20
0.8
9
3
9.5
2.75
4989999378849
765-0426
39.600
M5
9.5
2.75
10

1パック

9個入り

860( 946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
【材質】
・ステンレス(A2)

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)

ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)

    ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

    ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

      三角穴ボタンボルト(ステンレス)

      三角穴ボタンボルト(ステンレス)

        ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

        ツーホールナベ頭小ねじ(ステンレス)

          いたずら防止ねじ えぼしロック ボタンボルト

          いたずら防止ねじ えぼしロック ボタンボルト

            ピン付六角穴止めねじ(黒染め)

            ピン付六角穴止めねじ(黒染め)

              いたずら防止ねじ 専用工具 マグネット付 ドライバー

              いたずら防止ねじ 専用工具 マグネット付 ドライバー

                ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)

                ツーホール皿頭小ねじ(ステンレス)

                  いたずら防止ねじ ピン・ ボタン六角穴ボルト

                  いたずら防止ねじ ピン・ ボタン六角穴ボルト

                    トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

                    トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

                      5ロブボタンボルト(ステンレス)

                      5ロブボタンボルト(ステンレス)

                        トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)

                        トライウイングナベ頭小ねじ(ステンレス)

                          いたずら防止ねじ 十字ピンナベ小ねじ

                          いたずら防止ねじ 十字ピンナベ小ねじ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サイマコーポレーション トラスコ中山 サイマコーポレーション トラスコ中山 サイマコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サイマコーポレーション
                            通常価格 794円 479円 442円 547円 136円 442円 5,578円 547円 139円 455円 479円 460円 235円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目  
                            詳細形状 ボタン ボタン なべ ボタン - - ボタン ボタン なべ なべ
                            取付穴形状 ピン付六角穴 ピン付六角穴 三角穴 ツーホール えぼしロック ピン付六角穴 六角穴 ツーホール 六角穴 トライウィング 5ロブ トライウィング 十字穴
                            材質 ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス 合金鋼 - ステンレス(A2) ステンレス ステンレス(A2) ステンレス(A2) ステンレス(A2)
                            表面処理 なし なし なし なし - 黒染め - なし - なし なし なし -
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                            ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            いたずら防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました