(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナベ頭小ねじ(全ねじタイプ)【11~146個入り】

ナベ頭小ねじ(全ねじタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
661円 ~ 1,296円
税込価格
727円 ~ 1,426円

頭部を沈める必要のある作業に適したなべ頭小ねじ。内容量1パック2~150個。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

未確定22件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
表面処理
ピッチ(mm)
強度区分(スチール)
強度区分(ステンレス)
パック入数(本)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
適合ドライバー
頭部径(mm)
頭部厚さ(mm)
強度区分
寸法(mm)d
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
45
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
0.8
4.8
-
60
4989999051070
159-0367
394.100
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
プラスNo.2
9
3.3
-
M5
-

1パック

60個入り

884( 972円 )

1日目

6
20
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
1
4.8
-
80
4989999051223
159-0472
451.500
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
プラスNo.3
10.5
3.9
-
M6
-

1パック

80個入り

816( 898円 )

1日目

6
35
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
1
4.8
-
55
4989999051261
159-0502
452.200
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
プラスNo.3
10.5
3.9
-
M6
-

1パック

55個入り

884( 972円 )

1日目

6
40
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
1
4.8
-
50
4989999051278
159-0511
454.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
プラスNo.3
10.5
3.9
-
M6
-

1パック

50個入り

884( 972円 )

1日目

6
75
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
ユニクロメッキ
1
4.8
-
18
4989999051346
159-0588
256.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
プラスNo.3
10.5
3.9
-
M6
-

1パック

18個入り

816( 898円 )

1日目

6
50
[ステンレス] ステンレス
なし
1
-
A2-50
15
4989999052145
159-1223
162.000
ステンレス(SUS304相当材)
-
プラスNo.3
10.5
3.9
A2-50相当
M6
10

1パック

15個入り

1,193( 1,312円 )

1日目

8
20
[ステンレス] ステンレス
なし
1.25
-
A2-50
17
4989999052268
159-1258
200.700
ステンレス(SUS304相当材)
-
プラスNo.3
14
5.2
A2-50相当
M8
10

1パック

17個入り

1,296( 1,426円 )

1日目

8
25
[ステンレス] ステンレス
なし
1.25
-
A2-50
15
4989999052275
159-1266
200.500
ステンレス(SUS304相当材)
-
プラスNo.3
14
5.2
A2-50相当
M8
10

1パック

15個入り

1,296( 1,426円 )

1日目

8
30
[ステンレス] ステンレス
なし
1.25
-
A2-50
13
4989999052282
159-1274
233.000
ステンレス(SUS304相当材)
-
プラスNo.3
14
5.2
A2-50相当
M8
10

1パック

13個入り

1,203( 1,323円 )

1日目

8
40
[ステンレス] ステンレス
なし
1.25
-
A2-50
11
4989999052305
159-1291
198.500
ステンレス(SUS304相当材)
-
プラスNo.3
14
5.2
A2-50相当
M8
10

1パック

11個入り

1,203( 1,323円 )

2日目

4
5
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
0.7
4.8
-
146
4989999076561
285-4392
131.400
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.2
7
2.6
-
M4
10

1パック

146個入り

722( 794円 )

1日目

4
35
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
0.7
4.8
-
54
4989999076660
285-4490
171.200
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.2
7
2.6
-
M4
10

1パック

54個入り

722( 794円 )

1日目

5
6
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
0.8
4.8
-
84
4989999076752
285-4589
168.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.2
9
3.3
-
M5
10

1パック

84個入り

661( 727円 )

1日目

5
15
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
0.8
4.8
-
71
4989999076790
285-4627
213.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.2
9
3.3
-
M5
10

1パック

71個入り

722( 794円 )

2日目

5
45
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
0.8
4.8
-
31
4989999076868
285-4694
203.600
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.2
9
3.3
-
M5
10

1パック

31個入り

722( 794円 )

1日目

6
16
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
1
4.8
-
46
4989999076974
285-4805
228.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.3
10.5
3.9
-
M6
10

1パック

46個入り

722( 794円 )

1日目

6
20
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
1
4.8
-
42
4989999076981
285-4813
237.900
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.3
10.5
3.9
-
M6
10

1パック

42個入り

722( 794円 )

1日目

6
25
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
1
4.8
-
36
4989999076998
285-4821
235.100
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.3
10.5
3.9
-
M6
10

1パック

36個入り

722( 794円 )

1日目

6
45
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
1
4.8
-
22
4989999077032
285-4864
218.700
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.3
10.5
3.9
-
M6
10

1パック

22個入り

722( 794円 )

1日目

6
60
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
1
4.8
-
14
4989999077063
285-4899
176.700
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.3
10.5
3.9
-
M6
10

1パック

14個入り

722( 794円 )

1日目

6
65
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
1
4.8
-
13
4989999077070
285-4902
177.100
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.3
10.5
3.9
-
M6
10

1パック

13個入り

722( 794円 )

1日目

6
75
[スチール] 低炭素鋼(SWCH)
三価クロメート
1
4.8
-
11
4989999077094
285-4929
170.000
低炭素鋼(SWCH)
表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
プラスNo.3
10.5
3.9
-
M6
10

1パック

11個入り

722( 794円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

頭部を沈める必要のある作業に適したなべ頭小ねじ。
内容量1パック2~150個。

(i)ご注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナベ頭小ねじ(全ねじタイプ)

ナベ頭小ねじ(全ねじタイプ)

    ニッケル 小ネジ バインド(平先・全ねじタイプ)

    ニッケル 小ネジ バインド(平先・全ねじタイプ)

      十字穴付(+) なべ小ねじ 小頭

      十字穴付(+) なべ小ねじ 小頭

        十字穴付(+) なべ小ねじ 剣先90°

        十字穴付(+) なべ小ねじ 剣先90°

          十字穴付(+) なべ小ねじ 左ねじ

          十字穴付(+) なべ小ねじ 左ねじ

            メーカー トラスコ中山 大里 SUNCO SUNCO SUNCO
            通常価格 661円 613円 3,489円 6,081円 240円
            通常出荷日 1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
            詳細形状 なべ バインド なべ なべ なべ
            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
            ねじ山種類 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目
            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
            先端形状 平先 平先 平先 とがり先 平先

            ナベ頭小ねじ(全ねじタイプ)のレビュー

            評価 4.5 平均満足度:4.5 11件のレビュー
            ケース組み立て
            評価 5.0満足度:5.02018/07/25
            小ロット電子機器のケース組み立てに使用しました。
            一般では買えない長い小ねじのおかげでケース両面貫通で組み立てられて手間が省けました。

            もっと読む 閉じる

            2が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            部品ネジ替え
            評価 5.0満足度:5.02018/07/01
            工具のネジが変形の為購入普通に使用するのであれば十分品質等満足できる商品です。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            治具の止めねじとして
            評価 4.0満足度:4.02018/05/23
            山もしっかりしています。ドライバーのひっかかりも良く、使用勝手は良い。 

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            機構部品の締結に
            評価 5.0満足度:5.02018/04/11
            機構部品の締結に良く使わせてもらっています。少量でも注文でき、助かっています。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            切断機のカバー用
            評価 5.0満足度:5.02023/05/12
            ひとつでよかったのですがざんねんながら15こいりがみにまむでした。
            ただつかいがってはとてもよくひんしつがしっかりしたものでした。ありがとうございます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました