(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO オートロックスィングカップリング

TRUSCO オートロックスィングカップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,528円 ~ 6,025円
税込価格
3,881円 ~ 6,628円

【特長】・接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。・分離時は...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

TRUSCO オートロックスィングカップリング:関連画像

型番リスト

型番
接続部の種類
ねじの種類
ねじの呼び(inch)
本体サイズ(mm)
適用
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
めねじタイプ
Rc(管用テーパめねじ)
1/4
30×61
-
4989999387292
309-3981
120

1個

5,634( 6,197円 )

1日目

ホース取付用
-
-
30×80
タケノコ外径9mm
4989999387315
309-4006
120

1個

4,899( 5,389円 )

1日目

おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
1/4
30×70
-
4989999387278
309-3964
120

1個

5,703( 6,273円 )

1日目

ホース取付用
-
-
30×85
タケノコ外径10.5mm
4989999387322
309-4014
120

1個

3,528( 3,881円 )

1日目

おねじタイプ
R(管用テーパおねじ)
3/8
30×70
-
4989999387285
309-3972
120

1個

5,432( 5,975円 )

1日目

一部当日出荷可能

ホース取付用
-
-
30×152
ウレタンホース用6.5~7×9.5~10mm
4989999387339
309-4022
160

1個

4,989( 5,488円 )

1日目

ホース取付用
-
-
30×152
ウレタンホース用8~8.5×12~12.5mm
4989999387346
309-4031
160

1個

6,025( 6,628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。
・分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
・一般カップリングに接続できます。(一部を除く)
・エア流量の損失がなく、エア工具の能力を最大限に引き出します。
・オートロック機構で確実に接続できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO オートロックスィングカップリング

TRUSCO オートロックスィングカップリング

    ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

    ソケット TSN型(ブレードホース取付用)

      パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

      パージハイカプラ PVR型 亜鉛合金 SH型(ホース取付用)

        クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPA・PB

        クイックカップリング AL TYPE20型 プラグPA・PB

          ハイカプラ TW型 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

          ハイカプラ TW型 鋼鉄 SM型(めねじ取付用)

            ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型

            ハイカプラ小口径 鋼鉄 NBR SM型

              Sカプラー KK130シリーズ プラグ KK130P

              Sカプラー KK130シリーズ プラグ KK130P

                ハイカプラ200 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

                ハイカプラ200 鋼鉄 SF型(おねじ取付用)

                  CHS-MPカップリング

                  CHS-MPカップリング

                    フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

                    フルブローカプラ アルミニウム ソケット SF型

                      ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                      ミニコック 鋼鉄 燃料ガス用 PFB型

                        クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSH

                        クイックカップリング AL TYPE40型 ソケットSH

                          ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                          ソケット SN型(ブレードホース取付用/ハイカプラ)

                            メーカー トラスコ中山 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器 日東工器 SMC 日東工器 千代田通商 日東工器 日東工器 長堀工業 日東工器
                            通常価格 3,528円 1,855円 4,908円 398円 1,116円 822円 127円 888円 869円 4,283円 1,214円 2,697円 1,461円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ロータリ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット ソケット(メス)
                            使用流体 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス 空気 空気 / 油 空気 空気 空気 空気 圧縮空気 空気 溶断機用ガス - 水 / 空気
                            本体材質 アルミニウム/真鍮 - 亜鉛合金ダイカスト・真ちゅう・他 鋼鉄(クロムメッキ) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 構造用鋼 鋼鉄(クロムめっき) ニッケルめっき付鋼鉄 アルミニウム合金 鋼鉄(クロムめっき) - -
                            バルブ構造 片路開閉型 両路開放型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型

                            TRUSCO オートロックスィングカップリングのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加圧状態で接続抜去する箇所に
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/28
                            リングを引いて傾けるとエアが遮断されるので、加圧状態でも楽に接続操作が可能です。外形が大きめなのが気になる程度です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました