(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO オートロック・スウィングロータリーペアーカップリング

TRUSCO オートロック・スウィングロータリーペアーカップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,363円
税込単価
15,799円

【特長】・一般カップリングと接続できます。(一部を除く)・接続は無圧状態で行え...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    分岐
  • オス・メス:
    オス・メス分岐
  • 使用流体:
    空気
  • 本体材質:
    アルミニウム/真鍮
  • バルブ構造:
    片路開閉型
  • シール材質:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::60
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0::1.5
  • 分岐数・接続数:
    2
  • 数量:
    1
  • JANコード:
    4989999387438
  • トラスココード:
    328-7459
  • 質量(g):
    340

型番

TSC2R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類分岐オス・メスオス・メス分岐
使用流体空気本体材質[アルミニウム] アルミニウム/真鍮
バルブ構造片路開閉型シール材質なし
使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5
分岐数・接続数2数量1
JANコード4989999387438トラスココード328-7459
質量(g)340 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSC2R

1個

14,363( 15,799円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般カップリングと接続できます。(一部を除く)
・接続は無圧状態で行えるため安全です。
・分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
・空気の流れを2分割。
・ストレート構造のため空気の流れに抵抗がありません。
・オートロックのため安全ロックです。
・着脱時にも後部から空気が抜け反動がありません。
・​ロ​ー​タ​リ​ー​構​造​の​た​め​3​6​0​度​回​転​し​ま​す​。

【用途
】・工場、現場などでのエア分配・配管用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO オートロック・スウィングロータリーペアーカップリングの型番TSC2Rのページです。
型番TSC2Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO オートロック・スウィングロータリーペアーカップリング

TRUSCO オートロック・スウィングロータリーペアーカップリング

    TRUSCO オートロック・スウィングペアーカップリング

    TRUSCO オートロック・スウィングペアーカップリング

      メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ めねじタイプ

      メガフローXカップリング 黄銅製 パージタイプ めねじタイプ

        フリーラインカップ FR型

        フリーラインカップ FR型

          ホース用プラグ(ポリプロピレン製)

          ホース用プラグ(ポリプロピレン製)

            カプラソケット(ウレタンホース用)

            カプラソケット(ウレタンホース用)

              ライトカップリング カップリングモジュール

              ライトカップリング カップリングモジュール

                雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

                雌ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

                  クイックカップリング S・P TYPE プラグ

                  クイックカップリング S・P TYPE プラグ

                    雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

                    雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

                      ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ユニバーサルエルボタイプ

                      ライトカップリング E3・E7シリーズプラグ ユニバーサルエルボタイプ

                        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

                        マイクロカプラ 真ちゅう プラグ PCL型(チューブフィッター付き)

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 千代田通商 ニューマシン エスコ エスコ 日本ピスコ エスコ 長堀工業 エスコ 日本ピスコ 日東工器
                          通常価格 14,363円 11,900円 2,282円 3,789円 2,197円 4,701円 1,198円 1,289円 1,886円 1,285円 368円 832円
                          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目~   9日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          種類 分岐 分岐 標準 分岐 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準
                          オス・メス オス・メス分岐 オス・メス分岐 ソケット(メス) オス・メス分岐 プラグ(オス) ソケット(メス) - ソケット(メス) プラグ ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                          使用流体 空気 空気 圧縮空気 水 / 空気 - 空気 - 空気 - 空気 水 / 空気 空気
                          本体材質 アルミニウム/真鍮 アルミニウム/真鍮 黄銅製 アルミ(アルマイト処理) ポリプロピレン アルミ、鉄(ニッケルメッキ) - 真鍮 - 真鍮 黄銅 真ちゅう(めっき処理)
                          バルブ構造 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 片路開閉型 - - - - - - 片路開閉型 片路開閉型

                          TRUSCO オートロック・スウィングロータリーペアーカップリングのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト