(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TP-SR02
サイレンサ(空気用) サイレンサ

サイレンサ(空気用) TP-SR02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

【特長】・本体の材質に樹脂を採用していますので、軽量で安価な消音器です。・空気...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 管接続口 種類:
    R(管用テーパおねじ)
  • 本体材質:
    ポリアセタール樹脂
  • カバ-:
    あり
  • エレメント材質:
    フィルタレン
  • 使用流体:
    空気
  • 流体温度(℃):
    5~60
  • 入数:
    1
  • 材質1:
    ボディ:ポリアセタール樹脂
  • 材質2:
    エレメント:フィルタレン
  • 使用圧力(MPa):
    1

型番

TP-SR02 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TP-SR02 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TP-SR01

サイレンサ(空気用) TP-SR01図面

TP-SR02

サイレンサ(空気用) TP-SR02図面

TP-SR03

サイレンサ(空気用) TP-SR03図面

使用方法・使用事例

使用方法

サイレンサ(空気用) 取扱説明書

型番リスト

型番
接続口径
有効断面積(範囲)
減音量(dB)
外径(φ)
有効断面積(mm2)
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP-SR02

1/4
30.1~40.0
25
20
40
4989999243147
258-8307
62.5
12.000

1個

880( 968円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の材質に樹脂を採用していますので、軽量で安価な消音器です。
・空気の排気音の除去に最適です。
【材質】
・ボディ:ポリアセタール樹脂
・エレメント:フィルタレン

Loading...

TP-SR02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイレンサ(空気用)の型番TP-SR02のページです。
型番TP-SR02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイレンサ(空気用)

サイレンサ(空気用)

    サイレンサ SA

    サイレンサ SA

      サイレンサ SA3シリーズ

      サイレンサ SA3シリーズ

        樹脂製サイレンサ BN-2606

        樹脂製サイレンサ BN-2606

          エギゾーストフィルタ EFシリーズ

          エギゾーストフィルタ EFシリーズ

            コンバム用サイレンサ MSシリーズ

            コンバム用サイレンサ MSシリーズ

              サイレンサ BN-26シリーズ

              サイレンサ BN-26シリーズ

                プラグサイレンサPSAシリーズ

                プラグサイレンサPSAシリーズ

                  サイレンサ 金属ケースタイプ 25シリーズ

                  サイレンサ 金属ケースタイプ 25シリーズ

                    サイレンサー CSBタイプ

                    サイレンサー CSBタイプ

                      サイレンサ ST

                      サイレンサ ST

                        マフラ 樹脂製 KMシリーズ

                        マフラ 樹脂製 KMシリーズ

                          サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)

                          サイレンサー CSB-Fタイプ(ブレザベント)

                            メーカー トラスコ中山 TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) 日本精器 コガネイ コンバム(旧:妙徳) 日本精器 TAIYO(太陽鉄工) SMC 千代田通商 CDC コガネイ 千代田通商
                            通常価格 470円 640円 1,320円 348円 8,999円 1,169円 248円 721円 598円 352円 718円 337円 415円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 プラグ形 エキゾーストクリーナ 標準 標準 - 標準
                            管接続口 種類 R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - - - R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) - -
                            本体材質 ポリアセタール樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 黄銅 - 亜鉛合金 黄銅 樹脂 ポリアセタール樹脂(ジュラコン) 黄銅
                            カバ- あり あり なし なし - あり なし なし - なし - あり なし
                            エレメント材質 フィルタレン 樹脂系焼結 樹脂 - - - - - - 黄銅焼結体 - - 黄銅焼結体

                            サイレンサ(空気用)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ロータリーコンプレッサーの内部で使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/31
                            排気の油でよく汚れるのでコスパがそこそこなら十分
                            普通に使えた

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TP-SR01
                            TP-SR03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続口径 有効断面積(範囲) 減音量
                            (dB)
                            外径
                            (φ)
                            有効断面積
                            (mm2)
                            JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g)

                            470円

                            ( 517円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1/810.1~20.02016124989999243130258-8293335.000

                            1,110円

                            ( 1,221円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3/850.1~100.02326604989999243154258-831566.522.000

                            サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました