(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRLユニット 2点セット

FRLユニット 2点セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,898円 ~ 10,915円
税込価格
9,788円 ~ 12,007円

特長・フィルタ付レギュレータとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接...

詳細情報を確認する

  • レギュレータユニット組合せ:
    フィルタレギュレータ+ルブリケータ
  • 圧縮空気品質:
    一般乾燥エア
  • ろ過精度:
    5μm
  • 圧力計:
    標準圧力計付
  • ドレンコック:
    マニュアル
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 使用環境:
    空気動工具
  • 設定圧力範囲(MPa):
    0.1::0.85
  • ルブリケータ 貯油量(cm3):
    200
  • ドレン排出方式:
    手動(圧力0.05MPa以下の時は自動)
  • 使用油:
    タービン油1種(ISO VG#32相当)
  • 全幅(mm):
    152
  • 仕様:
    ブラケット付
  • 入数:
    1
  • 全長(mm):
    250
  • 質量(g):
    1100
  • 流体温度(℃):
    5~60

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接続口径
JANコード
トラスココード
処理空気流量([[M3]]/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Rc1/4
4989999430998
496-0122
0.8

1個

10,915( 12,007円 )

1日目

一部当日出荷可能

Rc3/8
4989999430974
496-0106
1.0

1個

8,898( 9,788円 )

1日目

Rc1/2
4989999430981
496-0114
1.5

1個

10,851( 11,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長
・フィルタ付レギュレータとルブリケータを専用アタッチメントでコンパクトに接続したユニットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FRLユニット 2点セット

FRLユニット 2点セット

    FRLユニット 3点セット

    FRLユニット 3点セット

      【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

      【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

        食品工程向け F.M.Rコンビネーション C1030-W-FP1シリーズ

        食品工程向け F.M.Rコンビネーション C1030-W-FP1シリーズ

          F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

          F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

            R.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C2050シリーズ

            R.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C2050シリーズ

              エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5

              エアユニット P・Lユニット モジュラー接続ユニット BN-25T5

                F.R.L.ユニット Nシリーズ 3点セット

                F.R.L.ユニット Nシリーズ 3点セット

                  FMRコンビネーション標準白色シリーズ

                  FMRコンビネーション標準白色シリーズ

                    FRLコンパクトユニット 同軸型

                    FRLコンパクトユニット 同軸型

                      エアコントロールユニット MKL2シリーズ

                      エアコントロールユニット MKL2シリーズ

                        フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ WW8000-Wシリーズ

                        フィルタ・レギュレータ 屋外シリーズ WW8000-Wシリーズ

                          F.R.L.ユニット Nシリーズ 2点セット

                          F.R.L.ユニット Nシリーズ 2点セット

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 CKD CKD CKD CKD 日本精器 CHELIC(チェリック) CKD トラスコ中山 TAIYO(太陽鉄工) CKD CHELIC(チェリック)
                            通常価格 8,898円 11,663円 8,793円 - - - 12,899円 5,853円 40,408円 7,904円 15,617円 - 5,155円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   5日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            レギュレータユニット組合せ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ レギュレータ+ミストフィルタ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 清浄乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア
                            ろ過精度 5μm 5μm 5μm - - - 5μm 5 0.3μm 5μm 5μm - 5
                            圧力計 標準圧力計付 標準圧力計付 - - - - 標準圧力計付 標準圧力計付 圧力計なし 標準圧力計付 角形圧力計付 なし(圧力ポートプラグあり) 標準圧力計付
                            ドレンコック マニュアル マニュアル - - - - - - 手動付オートドレン マニュアル マニュアル - -

                            FRLユニット 2点セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました