【特長】・2種ボトルの採用により、エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータ...
Loading...
【特長】
・2種ボトルの採用により、エアフィルター、レギュレーター、ルブリケータの機能を同軸上に一体化させたコンパクトなユニットです。
・空気中のゴミを除去し、圧力を一定にします。さらに潤滑油を供給します。
この商品に近い類似品がありませんでした。
TP-25TOGB-8で型番確定
FRLコンパクトユニット 同軸型の型番TP-25TOGB-8のページです。
型番TP-25TOGB-8に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TP-25TOGB-10 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 接続口径 | JANコード | トラスココード | 処理空気流量([[M3]]/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,904円 ( 8,694円 ) | 1個 | あり | 1日目 | Rc3/8 | 4989999243079 | 254-9662 | 1.2 |