(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製抜き差し蝶番【2個入り】

スチール製抜き差し蝶番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
243円 ~ 383円
税込価格
267円 ~ 421円

【特長】・現地での組み立てが簡単です【用途】・工具箱、鍵ボックス

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

スチール製抜き差し蝶番:関連画像

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
勝手違い
厚み(mm)
D2(mm)
穴径(mm)
2個使用時耐荷重(kg)
P1(mm)
P2(mm)
P3(mm)
木ねじサイズ(径×長さ)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50.5
31
左用
1.3
6.4
4.0
3
20
35
17.50
M3.1x20 6本
4989999097092
300-7057
114

1パック

2個入り

243( 267円 )

2日目

50.5
31
右用
1.3
6.4
4.0
3
20
35
17.50
M3.1x20 6本
4989999097054
300-7014
114

1パック

2個入り

243( 267円 )

4日目

50.5
41
左用
1.3
6.4
4.0
3
25
36.5
18.25
M3.1x20 6本
4989999097108
300-7065
134

1パック

2個入り

251( 276円 )

1日目

50.5
41
右用
1.3
6.4
4.0
3
25
36.5
18.25
M3.1x20 6本
4989999097061
300-7022
134

1パック

2個入り

251( 276円 )

1日目

60
43
左用
1.4
7.5
5.5
6
27
46
23
M3.5x22 6本
4989999097115
300-7073
196

1パック

2個入り

306( 337円 )

1日目

60
43
右用
1.4
7.5
5.5
6
27
46
23
M3.5x22 6本
4989999097078
300-7031
196

1パック

2個入り

306( 337円 )

1日目

70
43
左用
1.4
7.5
5.5
8
27
54
27
M3.5x22 6本
4989999097122
300-7081
224

1パック

2個入り

383( 421円 )

1日目

70
43
右用
1.4
7.5
5.5
8
27
54
27
M3.5x22 6本
4989999097085
300-7049
224

1パック

2個入り

383( 421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現地での組み立てが簡単です

【用途】
・工具箱、鍵ボックス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製抜き差し蝶番

スチール製抜き差し蝶番

    ステンレス組立式旗蝶番 B-1061

    ステンレス組立式旗蝶番 B-1061

      組立式旗蝶番 B-61

      組立式旗蝶番 B-61

        角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

        角型抜差蝶番(B-4・鉄製)

          ステンレス超重量用厚口抜差蝶番 B-1365

          ステンレス超重量用厚口抜差蝶番 B-1365

            重量用ハタ蝶番

            重量用ハタ蝶番

              平面裏蝶番 B-301

              平面裏蝶番 B-301

                クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N

                クリーンヒンジ抜き差しタイプ ASセット AS-HG-CV65N

                  LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                  LAMP ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型 ワンタッチ取付タイプ

                    超重量用厚口両抜旗蝶番(B-1026・ステンレス製)

                    超重量用厚口両抜旗蝶番(B-1026・ステンレス製)

                      ピン ロック ヒンジ(PLH301)

                      ピン ロック ヒンジ(PLH301)

                        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

                        ステンレス鋼製抜き差し蝶番 NH-40型

                          アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265

                          アルミプロファイル用抜き差し丁番 ASセット_AS-265

                            メーカー トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 ミスミ タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 イマオコーポレーション スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 243円 1,478円 664円 136円 11,025円 7,946円 220円 2,858円 1,097円 7,487円 1,193円 558円 3,371円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 ハタ蝶番 抜差し蝶番 抜差し蝶番 -
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) -
                            本体材質 スチール(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) SUS304 冷間圧延鋼板(SPCC) アルミ合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛ダイカスト ステンレス鋼(SUS304) -
                            取付方法 木ねじ(付属) 溶接 溶接 溶接 溶接 - 溶接 ねじ止め ねじ止め 溶接 その他 ねじ止め -
                            取付種類 皿穴 - - - - - - 長穴 丸穴 - - 皿穴 -

                            スチール製抜き差し蝶番のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました