(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製長蝶番

ステンレス製長蝶番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
665円 ~ 7,949円
税込価格
732円 ~ 8,744円

【用途】・制御盤、配分電盤・工作機械、車両などの蝶番などに。

詳細情報を確認する

型番

未確定23件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

ステンレス製長蝶番:関連画像

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
厚み(mm)
D2(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
25
0.8
2.5
4989999286441
285-2977
220

1個

1,336( 1,470円 )

82日目

1800
25
0.8
2.5
4989999286434
285-2969
400

1個

2,630( 2,893円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
25
0.8
2.5
4989999286809
285-2993
70

1個

665( 732円 )

1日目

600
25
0.8
2.5
4989999286458
285-2985
130

1個

1,119( 1,231円 )

1日目

1000
32
0.8
2.5
4989999286397
285-2926
260

1個

1,451( 1,596円 )

1日目

一部当日出荷可能

1800
32
0.8
2.5
4989999286380
285-2918
500

1個

2,551( 2,806円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
32
0.8
2.5
4989999286427
285-2951
80

1個

744( 818円 )

4日目

一部当日出荷可能

450
32
0.8
2.5
4989999286410
285-2942
120

1個

929( 1,022円 )

1日目

600
32
0.8
2.5
4989999286403
285-2934
160

1個

896( 986円 )

1日目

一部当日出荷可能

1000
38
0.8
2.5
4989999286519
285-3051
300

1個

1,854( 2,039円 )

1日目

一部当日出荷可能

1800
38
0.8
2.5
4989999286502
285-3043
550

1個

2,804( 3,084円 )

1日目

一部当日出荷可能

1000
32
1.5
3.5
4989999286526
285-3060
580

1個

4,157( 4,573円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
32
1.5
3.5
4989999286595
285-3132
170

1個

945( 1,040円 )

1日目

350
32
1.5
3.5
4989999286588
285-3124
190

1個

1,093( 1,202円 )

38日目

450
32
1.5
3.5
4989999286571
285-3116
250

1個

1,650( 1,815円 )

1日目

600
32
1.5
3.5
4989999286564
285-3108
340

1個

1,846( 2,031円 )

1日目

一部当日出荷可能

750
32
1.5
3.5
4989999286557
285-3094
410

1個

2,168( 2,385円 )

1日目

850
32
1.5
3.5
4989999286540
285-3086
470

1個

2,507( 2,758円 )

1日目

900
32
1.5
3.5
4989999286533
285-3078
500

1個

2,691( 2,960円 )

1日目

1000
38
1.5
3.5
4989999286496
285-3035
660

1個

3,391( 3,730円 )

1日目

一部当日出荷可能

1800
38
1.5
3.5
4989999286489
285-3027
1090

1個

6,102( 6,712円 )

1日目

1000
50
1.5
3.5
4989999286472
285-3019
740

1個

3,363( 3,699円 )

1日目

1800
50
1.5
3.5
4989999286465
285-3001
1360

1個

7,949( 8,744円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・制御盤、配分電盤・工作機械、車両などの蝶番などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製長蝶番

ステンレス製長蝶番

    スチール製ユニクロ長蝶番

    スチール製ユニクロ長蝶番

      押出蝶番 B-218

      押出蝶番 B-218

        消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)

        消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)

          長蝶番(B-7・鉄製)

          長蝶番(B-7・鉄製)

            建機用長蝶番(B-808・鉄製)

            建機用長蝶番(B-808・鉄製)

              長蝶番(B-1007・ステンレス製)

              長蝶番(B-1007・ステンレス製)

                押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)

                押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)

                  ステンレス建機用長蝶番 B-1808

                  ステンレス建機用長蝶番 B-1808

                    規格型平蝶番(B-1027・ステンレス製)

                    規格型平蝶番(B-1027・ステンレス製)

                      押出平型蝶番(B-204・アルミニウム製)

                      押出平型蝶番(B-204・アルミニウム製)

                        ステンレス鋼製長蝶番 LHN型

                        ステンレス鋼製長蝶番 LHN型

                          ステンレス長蝶番 B-35823

                          ステンレス長蝶番 B-35823

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業 タキゲン製造
                            通常価格 665円 397円 20,000円 5,224円 691円 3,362円 648円 712円 6,056円 187円 647円 5,871円 14,700円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 ステンレス(SUS304) スチール(SPCC) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304)
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 溶接タイプ 溶接タイプ 溶接 溶接 溶接 溶接 溶接 ねじ止め 溶接 - ねじ止め ねじ止め 溶接

                            ステンレス製長蝶番のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました