(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ユニクロ長蝶番

スチール製ユニクロ長蝶番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
397円 ~ 4,508円
税込価格
437円 ~ 4,959円

【用途】・制御盤、配分電盤・工作機械、車両などの蝶番などに。

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

スチール製ユニクロ長蝶番:関連画像

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
厚み(mm)
D2(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
25
1
2.5
4989999286779
285-3311
280

1個

1,271( 1,398円 )

1日目

1800
25
1
2.5
4989999286762
285-3302
500

1個

2,309( 2,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
25
1
2.5
4989999286793
285-3337
90

1個

397( 437円 )

1日目

一部当日出荷可能

600
25
1
2.5
4989999286786
285-3329
170

1個

910( 1,001円 )

1日目

一部当日出荷可能

1000
32
1
2.5
4989999286618
285-3159
330

1個

1,112( 1,223円 )

1日目

1800
32
1
2.5
4989999286601
285-3141
600

1個

2,364( 2,600円 )

1日目

600
32
1
2.5
4989999286625
285-3167
210

1個

691( 760円 )

1日目

1000
38
1
2.5
4989999286649
285-3183
660

1個

1,169( 1,286円 )

1日目

1800
38
1
2.5
4989999286632
285-3175
700

1個

3,072( 3,379円 )

1日目

1000
32
1.6
3.5
4989999286656
285-3191
600

1個

1,158( 1,274円 )

1日目

一部当日出荷可能

300
32
1.6
3.5
4989999286724
285-3264
180

1個

659( 725円 )

1日目

一部当日出荷可能

350
32
1.6
3.5
4989999286717
285-3256
210

1個

719( 791円 )

1日目

450
32
1.6
3.5
4989999286700
285-3248
260

1個

661( 727円 )

1日目

600
32
1.6
3.5
4989999286694
285-3230
350

1個

780( 858円 )

1日目

750
32
1.6
3.5
4989999286687
285-3221
440

1個

1,566( 1,723円 )

1日目

850
32
1.6
3.5
4989999286670
285-3213
500

1個

1,224( 1,346円 )

1日目

900
32
1.6
3.5
4989999286663
285-3205
530

1個

1,062( 1,168円 )

1日目

1800
38
1.6
3.5
4989999286731
285-3272
1180

1個

2,939( 3,233円 )

29日目

一部当日出荷可能

1000
50
1.6
3.5
4989999286755
285-3299
790

1個

3,373( 3,710円 )

1日目

1800
50
1.6
3.5
4989999286748
285-3281
1440

1個

4,508( 4,959円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】・制御盤、配分電盤・工作機械、車両などの蝶番などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ユニクロ長蝶番

スチール製ユニクロ長蝶番

    ステンレス製長蝶番

    ステンレス製長蝶番

      押出蝶番 B-218

      押出蝶番 B-218

        長蝶番(B-1007・ステンレス製)

        長蝶番(B-1007・ステンレス製)

          建機用長蝶番(B-808・鉄製)

          建機用長蝶番(B-808・鉄製)

            消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)

            消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)

              規格型平蝶番(B-1027・ステンレス製)

              規格型平蝶番(B-1027・ステンレス製)

                長蝶番(B-7・鉄製)

                長蝶番(B-7・鉄製)

                  押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)

                  押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)

                    ステンレス特装車用長蝶番 B-1805

                    ステンレス特装車用長蝶番 B-1805

                      特装車用長蝶番 B-805

                      特装車用長蝶番 B-805

                        ステンレス建機用長蝶番 B-1808

                        ステンレス建機用長蝶番 B-1808

                          押出平型蝶番(B-204・アルミニウム製)

                          押出平型蝶番(B-204・アルミニウム製)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 397円 665円 20,000円 648円 3,362円 5,224円 187円 691円 712円 10,543円 5,670円 6,056円 647円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 長蝶番・リーフ形蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 スチール(SPCC) ステンレス(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金 ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 溶接タイプ 溶接タイプ 溶接 溶接 溶接 溶接 - 溶接 ねじ止め 溶接 溶接 溶接 ねじ止め

                            スチール製ユニクロ長蝶番のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました