(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製特厚溶接蝶番【2~4個入り】

スチール製特厚溶接蝶番
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
658円 ~ 3,698円
税込価格
724円 ~ 4,068円

スチール製特厚溶接蝶番になります。【材質】スチール(SPHC)

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

スチール製特厚溶接蝶番:関連画像

型番リスト

型番
長さ L(mm)
幅 W(mm)
厚み(mm)
D2(mm)
2個使用時耐荷重(kg)
袋入数(個)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51
47
2.5
10.2
15
4
4989999095265
233-5875
300

1パック

4個入り

658( 724円 )

4日目

64
62
3
12.2
18
4
4989999095272
233-5883
540

1パック

4個入り

1,106( 1,217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

76
72
3.5
14
25
4
4989999095289
233-5891
950

1パック

4個入り

1,474( 1,621円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

89
85
3.8
15.1
35
4
4989999095296
233-5905
1270

1パック

4個入り

1,424( 1,566円 )

1日目

102
100
4.0
16
45
4
4989999095302
233-5913
1740

1パック

4個入り

2,469( 2,716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

127
124
4.5
19.0
60
2
4989999095319
233-5921
1440

1パック

2個入り

2,527( 2,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

153
142
5
22
80
2
4989999095326
233-5930
2380

1パック

2個入り

3,698( 4,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

スチール製特厚溶接蝶番になります。【材質】スチール(SPHC)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製特厚溶接蝶番

スチール製特厚溶接蝶番

    ステンレス製特厚溶接蝶番

    ステンレス製特厚溶接蝶番

      重量用平型蝶番(B-1・鉄製)

      重量用平型蝶番(B-1・鉄製)

        ステンレス機器用平蝶番 B-1565

        ステンレス機器用平蝶番 B-1565

          段付蝶番(B-28・鉄製)

          段付蝶番(B-28・鉄製)

            機器用平蝶番 B-565

            機器用平蝶番 B-565

              重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)

              重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)

                平行型蝶番(B-1042・ステンレス製)

                平行型蝶番(B-1042・ステンレス製)

                  規格型平蝶番(B-27・鉄製)

                  規格型平蝶番(B-27・鉄製)

                    重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)

                    重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)

                      重量用平型蝶番(B-41・鉄製)

                      重量用平型蝶番(B-41・鉄製)

                        平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)

                        平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)

                          スーパークリーンヒンジ(B-214・アルミニウム製)

                          スーパークリーンヒンジ(B-214・アルミニウム製)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 658円 1,161円 227円 902円 335円 393円 645円 348円 162円 672円 298円 151円 5,946円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 段付き蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番 平蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 スチール(SPHC) ステンレス(SUS304) - ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板(SPCC) ステンレス鋼板(SUS304) アルミニウム合金
                            勝手違い 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用 左右兼用
                            取付方法 溶接タイプ 溶接タイプ 溶接 ねじ止め 溶接 ねじ止め - 溶接 溶接 - 溶接 - ねじ止め

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            スチール製特厚溶接蝶番のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            鉄扉開閉口
                            評価 5.0満足度:5.02016/08/27
                            社内で使うようなので不細工でも用途がOKなら良いと思い購入しました。大きめの蝶番は少ないので重宝です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            道具の関節として
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/21
                            自作の道具で関節になる箇所に使いました。強度も充分ありしっかりしていました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/12
                            製品のカバーの扉に使用しました。
                            強度が必要な物でしたのでこの特厚タイプを選びました。
                            納期も早く安値で製品も問題なく使用できいつも助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業エリヤを仕切る安全柵に鋼管製で開閉式扉の製作に使用した。
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/18
                            納期も早く価格も従来購入していた商社よりも安かった。
                            パソコンから直接購入できるのが非常に便利で助かります。
                            他にも豊富な種類の品物を取り扱われており、今後も利用させていただきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト