【特長】・ナイロンリング入りのものは、ナックルとナックルとの間にナイロンリング...
型番 |
長さ L(mm) |
幅 W(mm) |
厚み(mm) |
D2(mm) |
ねじ穴数 |
穴径(mm) |
2個使用時耐荷重(kg) |
P1(mm) |
P2(mm) |
P3(mm) |
木ねじサイズ(径×長さ)(mm) |
袋入数(個) |
仕様 |
JANコード |
トラスココード |
質量(g) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
51
|
38
|
1.2
|
6.2
|
4
|
4.2
|
5
|
22
|
33
|
なし
|
2.7x16
|
4
|
ナイロンリングなし
|
4989999095753
|
233-5328
|
108
| 1パック 4個入り | 672円(
739円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
64
|
42
|
1.2
|
6.2
|
6
|
5.0
|
8
|
26
|
50
|
25
|
3.1x16
|
4
|
ナイロンリングなし
|
4989999095760
|
233-5336
|
148
| 1パック 4個入り | 1,328円(
1,461円
) | 1日目 | |
76
|
49
|
1.5
|
7.5
|
6
|
5.2
|
12
|
31
|
58
|
29
|
3.5x22
|
4
|
ナイロンリングなし
|
4989999095777
|
233-5344
|
240
| 1パック 4個入り | 1,582円(
1,740円
) | 1日目 | |
89
|
55
|
1.5
|
9.0
|
6
|
5.2
|
16
|
34
|
68
|
34
|
3.5x25
|
4
|
ナイロンリングなし
|
4989999095784
|
233-5352
|
376
| 1パック 4個入り | 2,059円(
2,265円
) | 2日目 | |
102
|
70
|
2.0
|
10
|
8
|
5.8
|
20
|
47
|
84
|
28
|
3.8x25
|
4
|
ナイロンリングなし
|
4989999095791
|
233-5361
|
528
| 1パック 4個入り | 2,729円(
3,002円
) | 1日目 | |
51
|
38
|
1.2
|
6.2
|
4
|
4.2
|
5
|
22
|
33
|
なし
|
2.7x16
|
4
|
ナイロンリング入
|
4989999095937
|
233-5506
|
108
| 1パック 4個入り | 1,095円(
1,205円
) | 1日目 | |
64
|
42
|
1.2
|
6.2
|
6
|
5.0
|
8
|
26
|
50
|
25
|
3.1x16
|
4
|
ナイロンリング入
|
4989999095944
|
233-5514
|
140
| 1パック 4個入り | 1,457円(
1,603円
) | 1日目 | |
89
|
55
|
1.5
|
9.0
|
6
|
5.2
|
16
|
34
|
68
|
34
|
3.5x25
|
4
|
ナイロンリング入
|
4989999095968
|
233-5531
|
364
| 1パック 4個入り | 2,221円(
2,443円
) | 1日目 | |
102
|
70
|
2.0
|
10
|
8
|
5.8
|
20
|
47
|
84
|
28
|
3.8x25
|
4
|
ナイロンリング入
|
4989999095975
|
233-5549
|
564
| 1パック 4個入り | 2,108円(
2,319円
) | 1日目 | |
127
|
79
|
2.0
|
12.2
|
8
|
6.2
|
30
|
52
|
105
|
35
|
4.1x25
|
2
|
ナイロンリング入
|
4989999095982
|
233-5557
|
464
| 1パック 2個入り | 2,295円(
2,525円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・ナイロンリング入りのものは、ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます