【特長】・空気を安定した圧力に調圧します。・コンパクトなミニタイプです。
レギュレータ/増圧弁 | レギュレータ | 使用流体 | 空気 |
---|---|---|---|
レギュレータ種類 | 標準 | 形状 | 標準 |
圧力計 | 圧力計付 | 使用環境 | 標準 |
供給側 接続種類 | Rc | 供給側 呼びサイズ | 1/4 |
制御側 接続種類 | Rc | 制御側 呼びサイズ | 1/8 |
使用圧力範囲(MPa) | ~1 | 設定圧力範囲(MPa) | 0.05~0.85 |
仕様 | ブランケット付 | 入数 | 1 |
JANコード | 4989999243024 | トラスココード | 254-9590 |
使用圧力(MPa) | 0.05~1.0 | 接続口径 | Rc1/4 |
設定圧力(MPa) | 0.05~0.85 | 全長(mm) | 71.5 |
処理空気流量([[M3]]/min) | 0.6 | 質量(g) | 250 |
流体温度(℃) | 5~60 | - | - |
【特長】
・空気を安定した圧力に調圧します。
・コンパクトなミニタイプです。
この商品に近い類似品がありませんでした。
レギュレーター コンパクトタイプ 口径1/4の型番TP-3R21GB-8のページです。
型番TP-3R21GB-8に関する仕様情報を記載しております。