(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

傾斜型下敷き クサビ【2~10個入り】

傾斜型下敷き クサビ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
998円 ~ 1,220円
税込価格
1,098円 ~ 1,342円

●重量物の下に敷いても割れや座屈がないです●サビや腐食が発生しません●機械、コ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

傾斜型下敷き クサビ:関連画像

型番リスト

型番
幅(mm)
本体高さ h(mm)
長さ(L)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
10
55
4989999088366
391-0105
85

1パック

10個入り

1,220( 1,342円 )

1日目

上30/下50
30
150
4989999088373
391-0113
88

1パック

2個入り

998( 1,098円 )

1日目

上30/下50
40
150
4989999088380
391-0121
110

1パック

2個入り

1,119( 1,231円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

●重量物の下に敷いても割れや座屈がないです
●サビや腐食が発生しません
●機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜型下敷き クサビ

傾斜型下敷き クサビ

    PP下敷き“シキイタ”

    PP下敷き“シキイタ”

      ゴム底脚(ビス付)

      ゴム底脚(ビス付)

        難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) C-30-RK

        難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) C-30-RK

          ケースレグ(樹脂脚) CP-30-FF

          ケースレグ(樹脂脚) CP-30-FF

            アオリゴム 高さ20~70mm

            アオリゴム 高さ20~70mm

              難燃性パイプ用ゴム足 C-31

              難燃性パイプ用ゴム足 C-31

                ボンネットゴム(耐オゾン・耐候)

                ボンネットゴム(耐オゾン・耐候)

                  炭素板 B-20

                  炭素板 B-20

                    アルカンサス砥石平形

                    アルカンサス砥石平形

                      誘導灯ホルダー 適合:~φ190

                      誘導灯ホルダー 適合:~φ190

                        カーボーイ ラバーマット ブラック

                        カーボーイ ラバーマット ブラック

                          Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

                          Line5・6・8 パネルクランププロファイル(PCPL)

                            メーカー トラスコ中山 タケネ タキゲン製造 タキゲン製造 八幡ねじ タキゲン製造 八幡ねじ ケニス 中京研磨 エスコ カーボーイ イマオコーポレーション
                            通常価格 998円 1,400円 104円 523円 513円 194円 535円 242円 1,940円 8,424円 500円 21,300円 -
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            種類 その他レベル調整部品 その他レベル調整部品 - - - - - - - - - - -
                            材質 樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            材質(詳細) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            数量(個) 1 - - - - - - - - - - - -

                            傾斜型下敷き クサビのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            整備ほか
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/18
                            固着している部分や叩き込みたい箇所に
                            問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クサビ材
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/13
                            重量物のレベル出しの作業時などで活用しています。
                            以前はバール等で下にいれてましたが、こちらのほうが安全ですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内の棚に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/07
                            弊社では多くのロールを購入しております。
                            棚はあるのですが、傾斜がゆるい為、ロールの落下防止に使用しています。
                            ロールの梱包が薄くても、材質がポリプロピレンなので傷が付かず
                            良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました