(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルブリケータ TAL403シリーズ

ルブリケータ TAL403シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,817円 ~ 4,095円
税込価格
4,199円 ~ 4,505円

特長・圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、磨耗を防...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ルブリケータ
  • 貯油量(cm3):
    200
  • IN側 接続種類:
    Rc
  • 使用環境:
    標準
  • 使用温度範囲(℃):
    5::60
  • 使用流体:
    空気
  • 使用油:
    タービン油1種(ISO VG#32相当)
  • 使用圧力(MPa):
    1
  • 全長(mm):
    195
  • 入数:
    1
  • 質量(g):
    410

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
IN側 配管ねじの呼び
処理空気流量(㎥/min)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4
1.2
4989999431544
496-0246

1個

4,095( 4,505円 )

1日目

3/8
2.0
4989999431520
496-0220

1個

3,923( 4,315円 )

1日目

1/2
2.1
4989999431537
496-0238

1個

3,817( 4,199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長
・圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、磨耗を防ぎます。
・ニードルにより潤滑油滴下量の調整が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルブリケータ TAL403シリーズ

ルブリケータ TAL403シリーズ

    AL形ルブリケータ

    AL形ルブリケータ

      ルブリケータ BN-2301

      ルブリケータ BN-2301

        ルブリケータ Rc1/4 ミニタイプ

        ルブリケータ Rc1/4 ミニタイプ

          ルブリケータ BN-23T20

          ルブリケータ BN-23T20

            【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

            【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

              ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ

              ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ

                GAシリーズ GALシリーズルブリケータ

                GAシリーズ GALシリーズルブリケータ

                  ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5

                  ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5

                    ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

                    ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

                      大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ

                      大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ

                        ブースタルブ ALB900シリーズ

                        ブースタルブ ALB900シリーズ

                          D.P.ルブ ALD600・ALD900シリーズ

                          D.P.ルブ ALD600・ALD900シリーズ

                            メーカー トラスコ中山 明治機械製作所 日本精器 トラスコ中山 日本精器 CKD コガネイ AirTAC(エアタック) 日本精器 CKD コガネイ SMC SMC
                            通常価格 3,817円 4,484円 7,786円 4,070円 2,989円 2,748円 3,097円 1,505円 4,989円 - 5,555円 223円 35円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 ルブリケータ ルブリケータ - - ルブリケータ ルブリケータ - ルブリケータ - ルブリケータ - - -
                            貯油量(cm3) 200 - 400 25 25 - - - 200 - 160 - -
                            IN側 接続種類 Rc - Rc Rc Rc Rc Rc PT(Rc) Rc - Rc - -
                            使用環境 標準 標準 - 標準 - - - 標準 - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 5::60 -5::60 - 5::60 - 5::60 - -5::70 - - - - -

                            ルブリケータ TAL403シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました