(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洋灯吊金具(真鍮製)【3~50個入り】

洋灯吊金具(真鍮製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
484円 ~ 736円
税込価格
532円 ~ 810円

【特長】・木下地にねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

洋灯吊金具(真鍮製):関連画像

型番リスト

型番
許容荷重(N)
D(mm)
S(mm)
入口寸法(mm)
耐荷重(kg)
線径(mm)
数量(個)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7.8
13
8.5
4.0
0.8
2.00
50(1パック)
4989999248920
275-7443
60(50個の時)

1パック

50個入り

703( 773円 )

1日目

9.8
16
9.5
5.0
1.0
2.20
40(1パック)
4989999248937
275-7451
60(40個の時)

1パック

40個入り

484( 532円 )

1日目

14.7
20
11.0
8.5
1.5
2.40
30(1パック)
4989999248944
275-7460
60(30個の時)

1パック

30個入り

703( 773円 )

1日目

14.7
22
11.0
9.0
1.5
2.40
27(1パック)
4989999248951
275-7478
60(27個の時)

1パック

27個入り

736( 810円 )

1日目

24.5
25
14.0
9.5
2.5
2.80
20(1パック)
4989999248968
275-7486
60(20個の時)

1パック

20個入り

703( 773円 )

2日目

29.4
28
16.0
11.0
3.0
3.10
15(1パック)
4989999248975
275-7494
60(15個の時)

1パック

15個入り

703( 773円 )

1日目

34.3
32
17.0
13.5
3.5
3.45
12(1パック)
4989999248982
275-7508
70(12個の時)

1パック

12個入り

736( 810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

39.2
35
18.0
14.0
4.0
3.80
9(1パック)
4989999248999
275-7516
70(9個の時)

1パック

9個入り

703( 773円 )

1日目

39.2
38
18.0
15.0
4.0
3.80
8(1パック)
4989999270006
275-7524
70(8個の時)

1パック

8個入り

736( 810円 )

1日目

44.1
45
21.0
20.0
4.5
4.20
5(1パック)
4989999270013
275-7532
70(5個の時)

1パック

5個入り

630( 693円 )

1日目

58.8
50
23.0
19.5
6.0
4.80
3(1パック)
4989999270020
275-7541
70(3個の時)

1パック

3個入り

698( 768円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・木下地にねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洋灯吊金具(真鍮製)

洋灯吊金具(真鍮製)

    洋灯吊金具(ステンレス製)

    洋灯吊金具(ステンレス製)

      洋折釘(真鍮製)

      洋折釘(真鍮製)

        ハングフック(ステンレス製)

        ハングフック(ステンレス製)

          洋折釘(ステンレス製)

          洋折釘(ステンレス製)

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 484円 581円 533円 2,157円 647円
            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
            種類 シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック シングルフック
            フック部材質 真鍮(C2700W) ステンレス鋼(SUS304) 真鍮(C2700W) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
            固定方法 ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ

            洋灯吊金具(真鍮製)のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
            壁に荷物をかける用に
            評価 5.0満足度:5.02023/06/27
            壁の荷物掛けに設置しました
            目立たないものを探していてこちらも選択しましたが使いやすいです
            木材に対して使用すればしっかりと食い込んでずれたり外れたりすることはありません

            金具の形、かける部分が曲がっているので服に引っ掛けることもなく安全性も高いと思います

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            看板掲示
            評価 5.0満足度:5.02022/08/18
            組立ラインの正面で壁が無いところに真上の天井に設置し、看板を吊り下げるのに使いやすい。ねじ込み式なのである程度どこにでも設置が可能。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            商品のディスプレイ棚製作
            評価 5.0満足度:5.02021/10/08
            アクセサリーのディスプレイ棚を作るのに使用しました。見栄えも良く、使い勝手も良いです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました