(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハングフック(ステンレス製)

ハングフック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,157円
税込単価
2,373円

●はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。●壁面・床面・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シングルフック
  • フック部材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 固定方法:
    ねじ込みタイプ
  • 許容荷重(N):
    1470.0
  • B(mm):
    40
  • D(mm):
    10.5
  • W(mm):
    38
  • S(mm):
    19
  • 使用荷重(kN):
    1.47
  • ねじ径(mm):
    M12
  • 数量(個):
    1
  • JANコード:
    4989999184969
  • トラスココード:
    409-9699
  • 質量(g):
    135

型番

TGH12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ハングフック(ステンレス製):関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGH12

1個

2,157( 2,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

●はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
●壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。

Loading...

TGH12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハングフック(ステンレス製)の型番TGH12のページです。
型番TGH12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハングフック(ステンレス製)

ハングフック(ステンレス製)

    洋灯吊金具(ステンレス製)

    洋灯吊金具(ステンレス製)

      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山
      通常価格 2,157円 581円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
      種類 シングルフック シングルフック
      フック部材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304)
      固定方法 ねじ込みタイプ ねじ込みタイプ
      許容荷重(N) 1470.0 -
      B(mm) 40 -

      ハングフック(ステンレス製)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました