(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方押さえ型クランプ No.131

下方押さえ型クランプ No.131

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,924円
税込単価
10,916円

フランジベースの下方押え型カムクランプ。【特長】・調整不要で高さの違うワークな...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.131の寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.131 イメージ

仕様

ワンタッチで調整不要、プラス、マイナス1.5mm。
バラ付の多い加工物でも押えボルトの調整なしでそのまま一定押圧力で押さえられる。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:131
  • 質量:1,585g
  • 締圧力:3.5kN(350kgf)
  • 使用に必要な高さ:275mm
  • 使用に必要な長さ:340mm
  • 使用に必要な幅:77mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • アーム角度:170°
  • ハンドル角度:85°

付属品

  • M12×75スピンドル
  • ナット:2個
  • 座金:2個
  • 表面処理:ニッケル

使用例

カムクランプ説明

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.131

10

1個

9,924( 10,916円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジベースの下方押え型カムクランプ。
【特長】
・調整不要で高さの違うワークなどの固定に。
・3.5kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

NO.131で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.131の型番NO.131のページです。
型番NO.131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押さえ型クランプ No.131

下方押さえ型クランプ No.131

    下方押さえ型クランプ No.35(ハンドル縦型)

    下方押さえ型クランプ No.35(ハンドル縦型)

      下方押さえ型クランプ No.X14(ハンドル縦型)

      下方押さえ型クランプ No.X14(ハンドル縦型)

        下方押さえ型クランプ No.J-2-B

        下方押さえ型クランプ No.J-2-B

          下方押さえ型 トグルクランプ No.HV453-XL

          下方押さえ型 トグルクランプ No.HV453-XL

            下方押さえ型クランプ No.HV650

            下方押さえ型クランプ No.HV650

              下方押さえ型クランプ No.X17(ハンドル縦型)

              下方押さえ型クランプ No.X17(ハンドル縦型)

                下方押さえ型クランプ No.41E(ハンドル縦型)

                下方押さえ型クランプ No.41E(ハンドル縦型)

                  下方押さえ型クランプ No.X12(ハンドル縦型)

                  下方押さえ型クランプ No.X12(ハンドル縦型)

                    下方押さえ型クランプ No.44B

                    下方押さえ型クランプ No.44B

                      下方押さえ型クランプ No.41B-M

                      下方押さえ型クランプ No.41B-M

                        下方押さえ型クランプ No.41BS-M(ハンドル縦型)

                        下方押さえ型クランプ No.41BS-M(ハンドル縦型)

                          下方押さえ型クランプ No.41F(ハンドル縦型)

                          下方押さえ型クランプ No.41F(ハンドル縦型)

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ
                            通常価格 9,924円 2,548円 7,174円 7,239円 2,633円 3,297円 7,397円 4,736円 4,607円 3,734円 5,305円 5,739円 5,644円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース サイドベース
                            クランプボルトサイズ M12 M8 M10 M12 M8 M10 M10 M10 M8 M10 M10 M10 M10
                            締圧力(N) 3500 1500 3500 3700 2250 3400 3500 3000 2000 3500 3000 3000 3000
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール(SPCC) スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            下方押さえ型クランプ No.131のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました