(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
横押型クランプ No.80
  • 数量スライド割引

横押型クランプ No.80 (レビュー)

通常価格(税別)
4,889円
税込価格
5,378円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:80mm。
・トグルクランプの特性を活かし、3.0kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

横押型クランプ No.80のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    カット材固定
    評価 5.0満足度:5.02021/04/20
    圧入後のクリック感があって、圧入作業の品質安定、生産性向上に寄与することが出来た。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押型クランプ No.80

横押型クランプ No.80

    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力3000N

    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力3000N

      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力11360N

      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力11360N

        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力4540N

        トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力4540N

          横押型クランプ No.51B-S

          横押型クランプ No.51B-S

            横押し型トグルクランプ TPBS

            横押し型トグルクランプ TPBS

              横押型クランプ No.50A

              横押型クランプ No.50A

                トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

                トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

                  横押型クランプ No.SL350

                  横押型クランプ No.SL350

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1360N

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1360N

                      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1960N

                      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1960N

                        横押型クランプ No.02BU

                        横押型クランプ No.02BU

                          横押型クランプ No.50B

                          横押型クランプ No.50B

                            メーカー カクタ ミスミ ミスミ ミスミ カクタ スーパーツール カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) カクタ ミスミ ミスミ カクタ カクタ
                            通常価格 4,889円 2,590円 2,920円 2,520円 3,889円 1,997円 2,762円 1,376円 4,789円 980円 1,210円 3,789円 4,686円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M8 M10 M12 M10 M10 M10 M10 M10 M8 M10 M8 M12
                            締圧力(N) 3000 3000 11360 4540 1600 1600 2000 2000 10000 1360 1960 2000 3000
                            本体材質 スチール SS400 SS400 SS400 スチール スチール スチール SS400 スチール SS400 SS400 スチール(SPCC) スチール

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。