(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
横押型クランプ No.51MB
  • 数量スライド割引

横押型クランプ No.51MB (レビュー)

通常価格(税別)
15,747円
税込価格
17,322円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:43mm。
・トグルクランプの特性を活かし、3.0kNの力で固定可能。
・材質:SC材。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

横押型クランプ No.51MBのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製品製造用
    評価 3.0満足度:3.02023/02/09
    この商品は自社の製造工程で部品の押さえのために使用しているものです。以前から加工用具として使用しているものですが、使用については普通なように思います。特段にここがいいということもない代わりに、ここはいけないというようなこともありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押型クランプ No.51MB

横押型クランプ No.51MB

    育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0

    育良 横押し型トグルクランプ ISK-51MB0

      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

        横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

        横押型クランプ 押し引き兼用クランプ No.FM150

          横押型クランプ No.FM150-2S

          横押型クランプ No.FM150-2S

            横押型クランプ No.SL50R

            横押型クランプ No.SL50R

              横押型クランプ No.FM50

              横押型クランプ No.FM50

                横押型クランプ FM50-2S

                横押型クランプ FM50-2S

                  トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

                  トグルクランプ-横押型-取付方向自在型-クランプボルトサイズM12-締圧力3000N

                    横押し型トグルクランプ ISK-51MD0

                    横押し型トグルクランプ ISK-51MD0

                      横押型クランプ No.02BU

                      横押型クランプ No.02BU

                        トグルクランプ-ストロークスムーズタイプ-

                        トグルクランプ-ストロークスムーズタイプ-

                          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                          トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク43mm ストレートアーム GH-30511

                            メーカー カクタ 育良精機製作所 ミスミ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ ミスミ 育良精機製作所 カクタ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
                            通常価格 15,747円 19,206円 7,250円 2,997円 9,327円 1,806円 2,397円 4,620円 6,810円 17,333円 3,789円 2,010円 24,060円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし ベースなし フランジベース ベースなし ベースなし ベースなし ベースなし フランジベース フランジベース ベースなし
                            クランプボルトサイズ M12 M12 M12 M8 M8 M4 M6 M6 M12 M12 M8 M8 M12
                            締圧力(N) 3000 3000 3000 1500 1500 500 900 900 3000 3000 2000 1960 10000
                            本体材質 スチール スチール S45C スチール ステンレス スチール スチール ステンレススチール(SUS304) S45C スチール スチール(SPCC) SS400 SS400

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。