取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。【特長】・ハンドル延長用パ...
本機のハンドル部に付属パイプをかぶせて使用することにより、押圧力を増大させることができる。
本体、中間リンクにFC材を使用。
ストローク76mm。
付属品
製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。
Loading...
取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・ハンドル延長用パイプ付。
・ストローク:76mm。
・トグルクランプの特性を活かし、16.0kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。
Loading...
GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク76mm ストレートアーム GH-30513M
通常価格(税別): 26,454円
通常出荷日: 21日目~
NO.51Cで型番確定
横押型クランプ No.51Cの型番NO.51Cのページです。
型番NO.51Cに関する仕様情報を記載しております。