(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横押型クランプ No.50B

横押型クランプ No.50B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,686円
税込単価
5,155円

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • 装着方法:
    フランジベース
  • クランプボルトサイズ:
    M12
  • 締圧力(N):
    3000
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール
  • アーム高さ H(mm):
    25
  • アーム長さ L(mm):
    151
  • 先端ボルト位置調節:
    調整不可(固定)
  • クランプボルト:
    固定
  • ストローク(mm):
    55
  • トラスココード:
    122-8838

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

横押型クランプ No.50B 外形図

製品仕様

  • 製品番号:NO.50B
  • 質量:940g
  • 締圧力:3.0kN(300kgf)(最大値)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 表面処理:三価ユニクロ
  • 付属品:高ナットM12x35 1個、M12三種ナット1個
  • 取付方法:フランジベース

商品特長詳細

シャフトの先端はおねじになっており、高ナットが付属しております。

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.50B

1個

4,686( 5,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・ストローク:55mm。
・引きとしても使用可能。
・トグルクランプの特性を活かし、3.0kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

Loading...

NO.50Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.50Bの型番NO.50Bのページです。
型番NO.50Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押型クランプ No.50B

横押型クランプ No.50B

    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力4540N

    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM12-締圧力4540N

      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM12-締圧力4540N

      トグルクランプ-押引型-フランジベース-ボルトサイズM12-締圧力4540N

        トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク50mm ストレートアーム

        トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク50mm ストレートアーム

          横押し型トグルクランプ ISK-51BS0

          横押し型トグルクランプ ISK-51BS0

            横押型クランプ No.51B-S

            横押型クランプ No.51B-S

              トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

              トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク30mm ストレートアーム GH-31501

                トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力3860N

                トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力3860N

                  トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1360N

                  トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力1360N

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力3000N

                    トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM8-締圧力3000N

                      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1568N

                      トグルクランプ-横押型-フランジベース-クランプボルトサイズM10-締圧力1568N

                        横押型クランプ No.50A

                        横押型クランプ No.50A

                          トグルクランプ 横押型 TPPL-80

                          トグルクランプ 横押型 TPPL-80

                            メーカー カクタ ミスミ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) 育良精機製作所 カクタ GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ カクタ フレックラム
                            通常価格 4,686円 2,520円 7,946円 2,192円 2,068円 3,889円 1,376円 2,100円 980円 2,590円 1,280円 2,762円 2,090円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M12 M12 M12 M12 M10 M10 M10 M10 M8 M8 M10 M10 M10
                            締圧力(N) 3000 4540 4540 4540 1600 1600 2000 3860 1360 3000 1568 2000 3860
                            本体材質 スチール SS400 SS400 SS400 スチール スチール SS400 SS400 SS400 SS400 SS400 スチール スチール

                            横押型クランプ No.50Bのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            冶工具に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            生産設備装置の中で、ゴムと樹脂との組立冶工具として利用しています。この商品は前々から使っているので新規冶工具製作時にまた使用している冶工具の交換用として使っています。グリップの所のキャップがもう少し柔らかくなるともっと良くなると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換品として利用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            自社の生産設備の中で、プレス機に材料を送る機構(押し棒)に使用しています。プレス機に材料を送る機構は、日に何百回も使用するため磨耗が激しく、交換が必要となるので、既設品相当の交換部品として使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました