(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

横押型クランプ No.50A

横押型クランプ No.50A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,762円
税込単価
3,038円

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    横押し型
  • 装着方法:
    フランジベース
  • クランプボルトサイズ:
    M10
  • 締圧力(N):
    2000
  • 本体材質:
    スチール
  • クランプ部材質:
    スチール
  • アーム高さ H(mm):
    20
  • アーム長さ L(mm):
    69
  • 先端ボルト位置調節:
    調整不可(固定)
  • クランプボルト:
    固定
  • ストローク(mm):
    30
  • トラスココード:
    122-8820

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

横押型クランプ No.50A 外形図

製品仕様

  • 分類:横押型トグルクランプ
  • 製品番号:NO.50A
  • 質量:360g
  • 締圧力:2.0kN(200kgf)(最大値)
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 表面処理:ニッケルメッキ
  • 付属品:高ナットM10x25 1個、M10三種ナット 1個
  • 取付方法:フランジベース

使用例

横押型クランプ No.50A 使用例

※本使用例は、あくまで一例であり導入に際しては設定が必要です。
※本使用例ではトグル機構による倍力での圧入ではありません。操作力のみでの圧入の一例です。

商品特長詳細

シャフトの先端はおねじになっており、高ナットが付属しております。

注意・禁止事項

  • 表記の締圧力は目安です
  • 衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
  • 手を挟まないように注意してください

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.50A

10

1個

2,762( 3,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

取付が便利なフランジベースの横押し型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・引きとしても使用可能。
・ストローク:30mm。
・トグルクランプの特性を活かし、2.0kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

NO.50Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押型クランプ No.50Aの型番NO.50Aのページです。
型番NO.50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横押型クランプ No.50A

横押型クランプ No.50A

    横押型クランプ No.02

    横押型クランプ No.02

      横押型クランプ No.50B

      横押型クランプ No.50B

        横押型クランプ No.51B-M

        横押型クランプ No.51B-M

          横押型クランプ No.80

          横押型クランプ No.80

            横押型クランプ No.X6

            横押型クランプ No.X6

              横押型クランプ No.SL300

              横押型クランプ No.SL300

                横押型クランプ No.SL350

                横押型クランプ No.SL350

                  横押型クランプ No.51BS-M

                  横押型クランプ No.51BS-M

                    横押型クランプ No.51

                    横押型クランプ No.51

                      横押型クランプ No.51MB

                      横押型クランプ No.51MB

                        横押型クランプ No.51MD

                        横押型クランプ No.51MD

                          横押型クランプ No.51BX-S

                          横押型クランプ No.51BX-S

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ
                            通常価格 2,762円 2,631円 4,686円 5,750円 4,889円 4,603円 7,291円 4,789円 5,477円 3,469円 15,747円 15,899円 3,682円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型 横押し型
                            装着方法 フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ベースなし フランジベース
                            クランプボルトサイズ M10 M8 M12 M12 M8 M8 M12 M10 M12 M8 M12 M12 M10
                            締圧力(N) 2000 2000 3000 3000 3000 3000 6800 10000 3000 2200 3000 3000 1600
                            本体材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            横押型クランプ No.50Aのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            組み立て設備付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            組み立て設備機構部品としてワークの位置決め、保持用途で利用しています。カクタはこういったトグルクランプ関連商品に関し業界をリードする有名ブランドであり、間違いの無い商品が提供されるであろう信頼感から利用を始めました。当社利用にあたっても期待を裏切らない商品として実績を重ねた結果、今回も既存経年劣化に伴うリプレース品として、型番:NO.50Aをリピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました