(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方押さえ型クランプ No.43A(ハンドル横型)

下方押さえ型クランプ No.43A(ハンドル横型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,846円
税込単価
4,231円

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

下方押さえ型クランプ NO.43Aの寸法図

製品仕様

外観図

下方押さえ型クランプ NO.43A イメージ

仕様

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:43A
  • 質量:500g
  • 締圧力:2.8kN(280kgf)
  • 使用に必要な高さ:175mm
  • 使用に必要な長さ:260mm
  • 使用に必要な幅:59mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • アーム角度:86°
  • ハンドル角度:75°

付属品

  • M8x65スピンドル:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚
  • 表面処理:三価クロムメッキ

開発秘話

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを
提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.43A

10

1個

3,846( 4,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、2.8kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

Loading...

NO.43Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.43A(ハンドル横型)の型番NO.43Aのページです。
型番NO.43Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押さえ型クランプ No.43A(ハンドル横型)

下方押さえ型クランプ No.43A(ハンドル横型)

    下方押さえ型クランプ No.41Aハンドル横型

    下方押さえ型クランプ No.41Aハンドル横型

      下方押さえ型クランプ No.43B

      下方押さえ型クランプ No.43B

        下方押さえ型クランプ No.HH250-2S

        下方押さえ型クランプ No.HH250-2S

          下方押さえ型クランプ No.HH550

          下方押さえ型クランプ No.HH550

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.38B-S

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.38B-S

              下方押さえ型クランプ No.04-2S

              下方押さえ型クランプ No.04-2S

                下方押さえ型クランプ No.08-2S

                下方押さえ型クランプ No.08-2S

                  下方押さえ型 トグルクランプ No.38BL-2S

                  下方押さえ型 トグルクランプ No.38BL-2S

                    下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03

                    下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.03

                      下方押さえ型クランプ No.04(ハンドル横型)

                      下方押さえ型クランプ No.04(ハンドル横型)

                        下方押さえ型クランプ No.38B-L

                        下方押さえ型クランプ No.38B-L

                          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH350

                          下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル横型 No.HH350

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ カクタ
                            通常価格 3,846円 3,082円 4,160円 2,744円 2,798円 2,420円 3,068円 3,159円 7,198円 1,970円 1,707円 2,844円 1,974円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型 下面押さえ・ハンドル横型
                            装着方法 フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M10 M8 M4 M8 M6 M4 M4 M8 M4 M4 M8 M6
                            締圧力(N) 2800 2500 2800 270 3400 2500 300 300 2800 300 300 2800 900
                            本体材質 スチール スチール スチール ステンレススチール(SUS304) スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス スチール スチール スチール スチール

                            下方押さえ型クランプ No.43A(ハンドル横型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリップの耐熱温度は何度ですか?
                            A
                            当製品には、ビニルグリップのものとプラスチックグリップのものがあります。
                            ビニルグリップについては60~70度で30分程度。
                            プラスチックグリップについては120度で1時間程度の耐熱となっています。
                            外してご使用いただいても機構自体には影響はありませんが、怪我などにご注意ください。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました