(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

下方押さえ型クランプ No.42P(ハンドル縦型)

下方押さえ型クランプ No.42P(ハンドル縦型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,428円
税込単価
2,671円

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。【特長】・交換頻度が多い部品などの固...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

下方押さえ型クランプ NO.42Pの仕様

下方押さえ型クランプ NO.42P イメージ

下方押さえ型クランプ NO.42P イメージ

ハンドル高さに余裕がない場合に選択可能なモデル。

  • 分類名:下方押え型クランプ
  • 製品番号:42P
  • 質量:370g
  • 締圧力:1.5kN(150kgf)
  • 使用に必要な高さ:145mm
  • 使用に必要な長さ:160mm
  • 使用に必要な幅:60mm
  • 材質:スチール(SPCC)
  • 取り付け方法:フランジベース
  • アーム角度:94°
  • ハンドル角度:54°

付属品

  • M8x50スピンドル:1本
  • ナット:2個
  • 座金:2枚
  • 表面処理:三価クロムメッキ

下方押さえ型クランプ NO.42Pの寸法

 

(単位:mm)

 

下方押さえ型クランプ NO.42Pの寸法図

下方押さえ型クランプ NO.42Pの寸法図

開発秘話

 

製販一体のトグルクランプメーカーとして国内工場のメリットと蓄積されたノウハウを活かし、確かな品質とスピーディで細やかなサービスを提供いたします。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.42P

10

1個

2,428( 2,671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フランジベースの下方押え型トグルクランプ。
【特長】
・交換頻度が多い部品などの固定に。
・トグルクランプの特性を活かし、1.5kNの力で固定可能。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
・木工やDIYでも活用可能。

カタログ

 

NO.42Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

下方押さえ型クランプ No.42P(ハンドル縦型)の型番NO.42Pのページです。
型番NO.42Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

下方押さえ型クランプ No.42P(ハンドル縦型)

下方押さえ型クランプ No.42P(ハンドル縦型)

    下方押さえ型クランプ No.40P(ハンドル縦型)

    下方押さえ型クランプ No.40P(ハンドル縦型)

      下方押さえ型クランプ No.42S(ハンドル縦型)

      下方押さえ型クランプ No.42S(ハンドル縦型)

        下方押さえ型クランプ No.40P-2S(ハンドル縦型)

        下方押さえ型クランプ No.40P-2S(ハンドル縦型)

          トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-20-B-N

          トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-20-B-N

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

            下方押さえ型クランプ クランプ時ハンドル縦型 No.42A

              下方押さえ型クランプ No.42A-2S

              下方押さえ型クランプ No.42A-2S

                下方押さえ型クランプ 40S-2S

                下方押さえ型クランプ 40S-2S

                  トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-20-A-N クランプ力調整タイプ

                  トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-20-A-N クランプ力調整タイプ

                    トグルクランプ ハンドル立型 TVL-50-A クランプ力調整タイプ

                    トグルクランプ ハンドル立型 TVL-50-A クランプ力調整タイプ

                      トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-20-B

                      トグルクランプ-ハンドル立型 TVL-20-B

                        トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J

                        トグルクランプ -ハンドル立型- U型アーム(フランジベース) GH-101-J

                          トグルクランプ ハンドル立型 TVL-20-A クランプ力調整タイプ

                          トグルクランプ ハンドル立型 TVL-20-A クランプ力調整タイプ

                            メーカー カクタ カクタ カクタ カクタ フレックラム カクタ カクタ カクタ フレックラム フレックラム フレックラム GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ) フレックラム
                            通常価格 2,428円 1,970円 2,627円 3,837円 778円 2,488円 5,264円 3,858円 1,165円 1,854円 811円 6,936円 1,340円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            種類 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型 下面押さえ・ハンドル立型
                            装着方法 フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース ストレートベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース フランジベース
                            クランプボルトサイズ M8 M6 M8 M6 M6 M8 M8 M6 M6 M8 M6 5/8 M6
                            締圧力(N) 1500 1000 1500 1000 100 1500 1500 1000 100 400 60 5500 60
                            本体材質 スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール ステンレス ステンレススチール(SUS304) スチール スチール スチール SS400 スチール

                            下方押さえ型クランプ No.42P(ハンドル縦型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スピンドルなど単品で購入できますか?
                            A
                            スピンドルセットでご購入頂けます。

                            トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました